FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.
 Dieses Bild handelt von NSG-5220.

NSG-5220 Next-Generation Firewall, 16 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+, mit Standard-Lizenz für 1 Jahr, Optionen zur Lizenzverlängerung und Abonnement verfügbar

#188838
#188838

20 Gbps FW 3 Gbps TP 1U Rackmount

4.866,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: NSG-5220
5.790,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NSG-5220
5 verkauft
1 Bewertung
4 Fragen
Model:
NSG-5220
4.866,00 €
Update and Support:
None
Subscription Service :
None
Note:NSG-5220 comes with 1 year license by default
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
90-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NSG-5220 Next-Generation-Firewall, 16 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+, mit 1-Jahres-Lizenz-Standard, Lizenzverlängerung und Abonnement-Service-Optionen verfügbar

Die Next-Generation-Firewall bietet hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterung, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligenten und automatisierten Richtlinienbetrieb. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um reale Netzwerksicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Netzwerk-Schnnittstellen
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+
Firewall-Durchsatz
20 Gbps
NGFW-Durchsatz
5,5 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
3 Gbps
IPS-Durchsatz
10 Gbps
AV-Durchsatz
5,0 Gbps
IPsec VPN-Durchsatz
6 Gbps
SSL-Proxy-Durchsatz
950 Mbps
Max. gleichzeitige Sitzungen
3 Millionen
Neue Sitzungen pro Sek.
140.000
Empfohlene Anzahl von Benutzern
500~1000
Formfaktor
Rack-montiert, 1 HE
Leistungsspezifikation
100W
Einfach DC (optional)
Einfach AC (Standard)
Dual AC (optional)
Optionen für Erweiterungsspeicher
480GB / 960GB / 1,92TB SSD

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Leistungsstarker Multi-Core-Prozessor mit universeller Architektur
Der Einsatz der Technologie zur Analyse von Datennachrichten maximiert die Rechen- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
Einmal auspacken, parallele Verarbeitung
Umfassende L2-L7-Bedrohungserkennung und -abwehr
Effizienter Umgang mit komplexem Netzwerkverkehr
Filtern von Sicherheitsbedrohungen
Umfassendes System zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen

Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.

Host-Schnittstellen mit umfangreichen Typen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Schnittstellenanpassung und reduzieren Sie Investitions- und Wartungskosten.
Rack-montiert, 1 HE
Formfaktor
20 Gbps
Firewall-Durchsatz
3 Millionen
maximale gleichzeitige Sitzungen
Präzise Anwendungserkennung und flexible Kontrolle

Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.

Professioneller Link-Lastausgleich
Die intelligente Aufteilung des Netzwerkverkehrs verbessert die Auslastung der Verbindungen erheblich.
Mehrere Ausgleichsalgorithmen
Optimiert den Netzwerkzugriff
Modus für hohe Kompatibilität
Sorgt für ein reibungsloses Netzwerk
Dynamischer Lastausgleich in Echtzeit
Verbessert das Benutzererlebnis
Erkennungsmodus
Erkennung der Verbindungsqualität in Echtzeit
Port
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
8 x 1Gb RJ45
8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP
Firewall-Durchsatz
20 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
2,5 Gbps
6 Gbps
IPSec VPN-Durchsatz
6 Gbps
2,7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
AV-Durchsatz
5,0 Gbps
2,0 Gbps
4,2 Gbps
700 Mbps
1,2 Gbps
IPS-Durchsatz
10 Gbps
3,7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
1,8 Gbps
NGFW-Durchsatz
5,5 Gbps
1,7 Gbps
3 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
3 Gbps
800 Mbps
2 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Neue Sitzungen/sek
140.000
48.000
130.000
50.000
80.000
Max. gleichzeitige Sitzungen
3 Millionen
300.000
1,5 Millionen
1 Million
2 Millionen
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max)
10.000
8/128
6.000
8/1.000
8/2.000
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb RJ45-Steckplatz
Spezifikationen

NSG-5220 Next-Generation-Firewall, 16 x 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2× 10Gb SFP+, mit 1-Jahres-Lizenz-Standard, Lizenzverlängerung und Abonnement-Service-Optionen verfügbar

Die Next-Generation-Firewall bietet hohe Sicherheitsleistung, bedarfsgerechte Erweiterung, umfassende fortschrittliche Bedrohungserkennung und -abwehr sowie intelligenten und automatisierten Richtlinienbetrieb. Diese zukunftssichere NGFW-Serie basiert auf einer brandneuen Hardware-Architektur, die eine branchenführende Leistung auf der Anwendungsebene bietet, um reale Netzwerksicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Netzwerk-Schnnittstellen
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+
Firewall-Durchsatz
20 Gbps
NGFW-Durchsatz
5,5 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
3 Gbps
IPS-Durchsatz
10 Gbps
AV-Durchsatz
5,0 Gbps
IPsec VPN-Durchsatz
6 Gbps
SSL-Proxy-Durchsatz
950 Mbps
Max. gleichzeitige Sitzungen
3 Millionen
Neue Sitzungen pro Sek.
140.000
Empfohlene Anzahl von Benutzern
500~1000
Formfaktor
Rack-montiert, 1 HE
Leistungsspezifikation
100W
Einfach DC (optional)
Einfach AC (Standard)
Dual AC (optional)
Optionen für Erweiterungsspeicher
480GB / 960GB / 1,92TB SSD

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Leistungsstarker Multi-Core-Prozessor mit universeller Architektur
Der Einsatz der Technologie zur Analyse von Datennachrichten maximiert die Rechen- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
Einmal auspacken, parallele Verarbeitung
Umfassende L2-L7-Bedrohungserkennung und -abwehr
Effizienter Umgang mit komplexem Netzwerkverkehr
Filtern von Sicherheitsbedrohungen
Umfassendes System zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen

Mit fortschrittlichem IPS, URL-Filterung und Virenschutz zum Schutz des Netzwerks auf L2-L7-Ebene.

Host-Schnittstellen mit umfangreichen Typen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Schnittstellenanpassung und reduzieren Sie Investitions- und Wartungskosten.
Rack-montiert, 1 HE
Formfaktor
20 Gbps
Firewall-Durchsatz
3 Millionen
maximale gleichzeitige Sitzungen
Präzise Anwendungserkennung und flexible Kontrolle

Unterstützung von DPI, genaue Erkennung und Kontrolle von Tausenden von Netzwerkanwendungen.

Professioneller Link-Lastausgleich
Die intelligente Aufteilung des Netzwerkverkehrs verbessert die Auslastung der Verbindungen erheblich.
Mehrere Ausgleichsalgorithmen
Optimiert den Netzwerkzugriff
Modus für hohe Kompatibilität
Sorgt für ein reibungsloses Netzwerk
Dynamischer Lastausgleich in Echtzeit
Verbessert das Benutzererlebnis
Erkennungsmodus
Erkennung der Verbindungsqualität in Echtzeit
Port
16 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
8 x 1Gb RJ45
8 x 1Gb RJ45, 8 x 1Gb SFP, 2 x 10Gb SFP+
5 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb Combo
6 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP
Firewall-Durchsatz
20 Gbps
5 Gbps
10 Gbps
2,5 Gbps
6 Gbps
IPSec VPN-Durchsatz
6 Gbps
2,7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
3 Gbps
AV-Durchsatz
5,0 Gbps
2,0 Gbps
4,2 Gbps
700 Mbps
1,2 Gbps
IPS-Durchsatz
10 Gbps
3,7 Gbps
5 Gbps
1 Gbps
1,8 Gbps
NGFW-Durchsatz
5,5 Gbps
1,7 Gbps
3 Gbps
650 Mbps
1 Gbps
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
3 Gbps
800 Mbps
2 Gbps
500 Mbps
800 Mbps
Neue Sitzungen/sek
140.000
48.000
130.000
50.000
80.000
Max. gleichzeitige Sitzungen
3 Millionen
300.000
1,5 Millionen
1 Million
2 Millionen
SSL-VPN-Benutzer (Standard/Max)
10.000
8/128
6.000
8/1.000
8/2.000
Verfügbare Steckplätze für Erweiterungsmodule
N/A
N/A
N/A
N/A
2 x 1Gb RJ45-Steckplatz

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4.866,00 € (exkl. MwSt.)

5.790,54 € (inkl. MwSt.)

5 Stk. im Global-Lager