Der S5800-48MBQ 48-Port Multi-Gigabit Ethernet Layer 3 Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 und 2x 40G QSFP+ Ports. Mit dem S5850-48T4Q-Switch können Sie Leistungsmodule entsprechend Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen. Dieser verwaltete Enterprise-Switch bietet eine Switching-Kapazität von 600 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 445,76 Mpps für überragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Der FS agile S5800-48MBQ Managed Switch unterstützt erweiterte Funktionen wie MLAG, IPv4/IPv6, SNMP usw. und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke der nächsten Generation, Wi-Fi 6 Access, Metro und HCI (Hyper Converged Infrastructure).
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127672.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.main.jpeg)
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.B.jpeg)
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20210510142811_889.jpg)
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20210525163008_727.jpg)
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.G.jpg)
![Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.H.jpg)
Kundenspezifischer S5800-48MBQ, Ethernet L3 Switch mit 48 Ports, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MPLS&MLAG, C2P Luftstrom
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231215122920_386.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231215123005_562.jpg)
S5800-48MBQ, 48-Port-Ethernet-L3-Switch, 48 x 100 M/1000 M/2,5 GBASE-T/Multi-Gigabit, mit 4 x 25 Gbit SFP28 und 2 x 40 Gbit QSFP+
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG mit gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt 64-Wege-ECMP-Routing für Lastausgleich und Redundanz
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing usw.
Unterstützt SP + WDRR gemischte Planung
Unterstützt Traffic-Klassifizierung basierend auf COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE-Tunnel
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL und MAC-Whitelisting
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP Source Guard < br/> Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP-Server-Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024011711122704su7i.jpg)
Unsere modularen Netzteile können individuelle Stromanforderungen erfüllen. Wechselstromschalter sind in der Regel besser für Hochspannungs- und Hochstromanwendungen geeignet, während Gleichstromschalter besser für niedrigere Spannungs- und Stromanforderungen geeignet sind.
Dank der Hot-Swap-fähigen Lüftermodule können Benutzer sie installieren, ohne den Schalter auszuschalten. Für eine effiziente Kühlung wird eine intelligente Lüftergeschwindigkeitsregelung unterstützt, die das Netzwerk doppelt schützt.
Der Switch, auf dem MLAG ausgeführt wird, kann aktualisiert werden, ohne den MLAG-Verkehr zu unterbrechen. Während des Upgrades übernimmt ein anderer Switch im System die Weiterleitung des Datenverkehrs, um unterbrechungsfreie Dienste sicherzustellen.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.
48 2,5GBASE-T RJ-45-Ports bieten höhere Gigabit-Geschwindigkeiten und können Gerätezugriffe mit unterschiedlichen Raten ermöglichen, insbesondere das Szenario von WIFI6 und Multi-Rate-LAN-Kabelnetzwerken der nächsten Generation.
RJ45-Ports | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (Kombination) |
SFP-Ports | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (Kombi) |
PoE-Ports | — | — | — | — | — | — |
SFP+-Ports | – | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | – | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G-Ports | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln oder MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link-Aggregation | ||||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | ||||||
Maßgeschneidert | Stromversorgungen Lizenzen | — | Stromversorgungen Lizenzen | — | — | — |