FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GZR-55.

Netgear AXM762 kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

#201735
#201735

Semtech EML Duplex LC SMF

308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR-55
0 verkauft
272 Bewertungen
0 Frage
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
258 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Netgear AXM762 Kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1550 nm, 80km, LC, DOM)

Netgear AXM762 Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. Dieser Transceiver ist konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fiber Channel usw.

Spezifikationen
Netgear Kompatibel
AXM762
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabeldistanz
80km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfindlichkeit des Empfängers
<-23 dbm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte das entsprechende Dämpfungsglied gemäß der Tabelle.
Entfernung
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
850 nm
1310 nm
850 nm
Kabelabstand (Max)
80km
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
Empfänger Empfindlichkeit
<-23dBm
<-11.1 dBm
< -8.4dBm
<-11.1 dBm
Stromverbrauch
<1.5W
≤0,6 W (Typical)
<1 W
<1 W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
Betriebstemperatur
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
239
23
10
0
0

C***T

United States

17.03.2022
5.0
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***e

France

09.08.2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 16
Kommentar 0

C***y

United States

15.06.2020
5.0
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen