NETGEAR AXM762 kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431 und SFF-8432 konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fibre Channel usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NETGEAR AXM762 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#200743
#200743
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31
59 verkauft
38 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
566 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juli2024
298 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR AXM762 kompatibles 10GBASE-ER SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
NETGEAR-kompatibel
AXM762
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-15 dBm
Kerngröße
9/125µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
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
28
7
3
0
0
E***a
United States
18.10.2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0V***r
Czech Republic
14.06.2023
Top preise, Top Quality!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***n
United States
07.02.2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen