Generic kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslänge über OM3 MMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und eignet sich ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107115215w14tm8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215w14tm8.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215p2p8tp.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Generisches kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 100 m Duplex LC/UPC MMF DOM-Transceiver-Modul
Generic kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252980625cdcb4e00df5.76570817.jpeg.webp)
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
O***z
United States
Thank you!
O***n
United States
M***a
Thailand