Das kompatible Transceiver-Modul CommScope 619631-001-00 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX ist speziell für 10-Gigabit-fähige passive optische Netzwerke (XGSPON) konzipiert. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann eine symmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink- und Downlink-Rate von 10G über SC/UPC-Stecker bereitstellen und eine Verbindung von bis zu 20km erreichen. Er kann bei Temperaturen zwischen -40~85℃ betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit ITU-T G9807.1.
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230925165927tx2qme.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927tx2qme.jpg)
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023092516575897kmm2.jpg)
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309251659274zoedv.jpg)
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927ad3nac.jpg)
![CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165758b7jfkh.jpg)
CommScope-kompatibles XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceivermodul (Industrie)
#194714
#194714
248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
3 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 21.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
CommScope 619631-001-00 Kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse N2 Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Spezifikationen
CommScope Kompatibel
619631-001-00
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Übertragungsdistanz
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX
Datenrate
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
4~7dBm
Rx Power
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Klasse
N2
Max Link Budget
31dB
Überlastung des Empfängers
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
≤-9dBm (2.488G)
Empfänger-Empfindlichkeit
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Stromverbrauch
<2.5W
Extinktionsrate
8.2dB
Anwendung
XGS-PON Zugangsnetz
Protokolle
ITU-T G.9807. 1
Operating Temperature
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
Merkmale
Symmetrisch XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON ONU-Modul kann Benutzern einen symmetrischen Tx/Rx mit 9,953 Gbit/s bieten und bieten eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die kontinuierlich Uplink-Bandbreite belegen müssen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
26.09.2023
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen