Das RX-Transceiver-Modul wurde speziell für 10Gigabit-fähige passive optische Netzwerksysteme (XGS-PON) entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON ONU Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream- und Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über einen SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig den Standards SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und RoHS.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel XGSPON ONU 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Klasse N2 20km SC SMF
Generisches kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU-Transceivermodul der Klasse N2 (SMF, 1270 nm-TX/1577 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Verschiedene Wellenlängen werden zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Formfaktor | SFP+ | GPON SFP | SFP+ |
Datenrate | 10G | 1,25G/2,5G | 10G |
Wellenlänge | 1270 nm-TX/1577 nm-RX | 1310 nmTX/1490 nmRX | 1270 nm-TX/1577 nm-RX |
MAC | — | ||
Stecker | SC/UPC Simplex | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
TX-Leistung | 4~9 dBm | 0,5~5 dBm | 4~9 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-28 dBm | -28 dBm | <-28 dBm |
Stromverbrauch | <2 W | <2 W | < 2,1 W |
Klasse | N2 | B+ | N1 |
Protokolle | SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE | IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS | ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU- T G.988 |
Anwendung | XGS-PON | GPON, FTTx und Wireless Backhaul | XGS-PON |
Generisches kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU-Transceivermodul der Klasse N2 (SMF, 1270 nm-TX/1577 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
Das RX-Transceiver-Modul wurde speziell für 10Gigabit-fähige passive optische Netzwerksysteme (XGS-PON) entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON ONU Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream- und Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über einen SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig den Standards SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und RoHS.
SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Verschiedene Wellenlängen werden zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Formfaktor | SFP+ | GPON SFP | SFP+ |
Datenrate | 10G | 1,25G/2,5G | 10G |
Wellenlänge | 1270 nm-TX/1577 nm-RX | 1310 nmTX/1490 nmRX | 1270 nm-TX/1577 nm-RX |
MAC | — | ||
Stecker | SC/UPC Simplex | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
TX-Leistung | 4~9 dBm | 0,5~5 dBm | 4~9 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-28 dBm | -28 dBm | <-28 dBm |
Stromverbrauch | <2 W | <2 W | < 2,1 W |
Klasse | N2 | B+ | N1 |
Protokolle | SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE | IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS | ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU- T G.988 |
Anwendung | XGS-PON | GPON, FTTx und Wireless Backhaul | XGS-PON |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
82,11 € (inkl. MwSt.)