Der Schrank der GR600-Serie ist die ideale Lösung für sichere hochdichte Server- und Netzwerkanwendungen in IT-Umgebungen. Er wurde entwickelt, um die Installation und Wartung von Rack-Geräten zu vereinfachen. Er unterstützt und schützt Rack-Server, Speicher- und Netzwerkgeräte in Colocation-Rechenzentren, Unternehmen Computerräumen und Netzwerkeinrichtungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderter schwarzer Serverschrank der GR600-Serie 600 x 1100 mm mit 2 Netzteil-Halterungen und verstellbaren festen Fächern
Maßgeschneiderter schwarzer Serverschrank
Anwendungslösung
Merkmale
Oberes Panel mit großzügigen Kabelzugangslöchern. Das Panel kann in Sekundenschnelle abgenommen werden.
Die abnehmbaren Seitenwände sind „halb so groß“, um sie kleiner und leichter zu machen und die Installation zu erleichtern.
Die vorderen und hinteren verstellbaren Montageschienen lassen sich in 1/2-Schritten mit dem übersichtlichen Tiefenindex einstellen.
Die Halterung in voller Höhe wird am Rahmen in der hinteren Ecke befestigt und trägt zwei vertikale Netzteile und das Kabelmanagement.
Verstellbarer fester Fachboden zur Aufnahme von Geräten ohne Rack-Halterungen wie Servern, USV-Einheiten und anderen Geräten.
Rollen und einstellbare Standfüße ermöglichen es, den Schrank an den Aufstellungsort zu rollen und ihn auf unebenen Oberflächen zu justieren und zu nivellieren.
Perforierte Vordertür x1
Geteilte Hintertür x1
Geschweißter Rahmen x2
Träger x6
Verstellbare Montageschiene x4
Doppelte Netzteil-Halterung in voller Höhe x2
Obere Platte x1
Abschließbare Seitenwand x4
Einstellbarer Standfuß x4
Verstellbares festes Regal x2
Rolle x4
Stabilisierungshalterung x4
Erdungsdraht x8
Schwenkgriffschloss mit Schlüssel x2
Inbusschlüssel x1
M6-Schraube, -Mutter und -Unterlegscheibe x50
Kreuzschlitzschraubendreher x1
Kreuzschlitzschraubendreher-Bit x1
Sechskantschraubendreher-Bit x1
Bodenhalterung x2
Maßgeschneiderter schwarzer Serverschrank
Der Schrank der GR600-Serie ist die ideale Lösung für sichere hochdichte Server- und Netzwerkanwendungen in IT-Umgebungen. Er wurde entwickelt, um die Installation und Wartung von Rack-Geräten zu vereinfachen. Er unterstützt und schützt Rack-Server, Speicher- und Netzwerkgeräte in Colocation-Rechenzentren, Unternehmen Computerräumen und Netzwerkeinrichtungen.
Oberes Panel mit großzügigen Kabelzugangslöchern. Das Panel kann in Sekundenschnelle abgenommen werden.
Die abnehmbaren Seitenwände sind „halb so groß“, um sie kleiner und leichter zu machen und die Installation zu erleichtern.
Die vorderen und hinteren verstellbaren Montageschienen lassen sich in 1/2-Schritten mit dem übersichtlichen Tiefenindex einstellen.
Die Halterung in voller Höhe wird am Rahmen in der hinteren Ecke befestigt und trägt zwei vertikale Netzteile und das Kabelmanagement.
Verstellbarer fester Fachboden zur Aufnahme von Geräten ohne Rack-Halterungen wie Servern, USV-Einheiten und anderen Geräten.
Rollen und einstellbare Standfüße ermöglichen es, den Schrank an den Aufstellungsort zu rollen und ihn auf unebenen Oberflächen zu justieren und zu nivellieren.
Perforierte Vordertür x1
Geteilte Hintertür x1
Geschweißter Rahmen x2
Träger x6
Verstellbare Montageschiene x4
Doppelte Netzteil-Halterung in voller Höhe x2
Obere Platte x1
Abschließbare Seitenwand x4
Einstellbarer Standfuß x4
Verstellbares festes Regal x2
Rolle x4
Stabilisierungshalterung x4
Erdungsdraht x8
Schwenkgriffschloss mit Schlüssel x2
Inbusschlüssel x1
M6-Schraube, -Mutter und -Unterlegscheibe x50
Kreuzschlitzschraubendreher x1
Kreuzschlitzschraubendreher-Bit x1
Sechskantschraubendreher-Bit x1
Bodenhalterung x2
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.230,06 € (inkl. MwSt.)