S5860-24MG-U ist ein von FS entwickelter Multi-GE-Switch der nächsten Generation. Der Switch verfügt über 24x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T mit 4x 10G/25G SFP28 Uplinks und erfüllt damit die Anforderungen an eine hohe Zugangsdichte und Hochleistungsaggregation. Er bietet robuste Leistung, solide End-to-End-Servicequalität und umfangreiche Sicherheitsfunktionen für die Aggregationsschicht großer Netzwerke, die Kernschicht kleiner und mittlerer Netzwerke und Campus-Rechenzentren. Dies erfüllt die Anforderungen an hohe Geschwindigkeit, Sicherheit und Intelligenz für Unternehmens-Campus-Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5860-24MG-U - 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4x 25Gb SFP28 Uplinks, Stackable, Broadcom Chip
24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, Stackable, Broadcom Chip
Software Features
Bis zu 2 Geräte stapelbar
Unterstützt VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Unterstützt GR Perfect Restart, BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Traffic Filtering, SP und WRR
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützt RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3, ISISv6 und BGP4+
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle und ermöglicht so eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Marken auf Weiterleitungsebene
Unterstützt IPv6-Adressierung, ICMPv6, Pfad-MTU-Ermittlung
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, MLD, PIM und MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, Protokoll- und Konfigurationssicherung
Erkannt durch professionelles Schwachstellen-Scanning-Tool (Nessus)
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Secure Shell (SSH) und SNMPv3
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Anwendungslösung
Merkmale
Er klassifiziert den an die CPU gesendeten Datenverkehr, verarbeitet den Datenverkehr nach Warteschlangenpriorität und begrenzt die Bandbreitenrate nach Bedarf, wodurch die CPU vor illegaler Datenverkehrsbelegung geschützt wird.
RJ45-Ports | 24x 100M/1000M/2, 5G/5G | 48x 100M/1000M/2, 5G/5G | 48x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G | — |
SFP+-Ports | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G-Ports | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
40G/100G-Ports | — | 4x 40G QSFP+ | 4x 40G QSFP+ | — | 8x 100G QSFP28 |
Management-Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking | |||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Videos
24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, Stackable, Broadcom Chip
S5860-24MG-U ist ein von FS entwickelter Multi-GE-Switch der nächsten Generation. Der Switch verfügt über 24x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T mit 4x 10G/25G SFP28 Uplinks und erfüllt damit die Anforderungen an eine hohe Zugangsdichte und Hochleistungsaggregation. Er bietet robuste Leistung, solide End-to-End-Servicequalität und umfangreiche Sicherheitsfunktionen für die Aggregationsschicht großer Netzwerke, die Kernschicht kleiner und mittlerer Netzwerke und Campus-Rechenzentren. Dies erfüllt die Anforderungen an hohe Geschwindigkeit, Sicherheit und Intelligenz für Unternehmens-Campus-Netzwerke.
Software Features
Bis zu 2 Geräte stapelbar
Unterstützt VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Unterstützt GR Perfect Restart, BFD Fast Forwarding Detection und andere Mechanismen
Unterstützt 802.1p, IP ToS, Traffic Filtering, SP und WRR
Unterstützt IPv4/IPv6-Dual-Stack-Multi-Layer-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit
Unterstützt RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, statisches Routing, RIPng, OSPFv3, ISISv6 und BGP4+
Unterstützt IEEE802.3-Standardprotokolle und ermöglicht so eine gute Interoperabilität mit Geräten anderer Marken auf Weiterleitungsebene
Unterstützt IPv6-Adressierung, ICMPv6, Pfad-MTU-Ermittlung
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP, MLD, PIM und MSDP
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix), RMON, Protokoll- und Konfigurationssicherung
Erkannt durch professionelles Schwachstellen-Scanning-Tool (Nessus)
Unterstützt hardwarebasierte IPv6-ACLs
Unterstützt Hardware-CPU-Schutzmechanismus
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt Secure Shell (SSH) und SNMPv3
Unterstützt NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Er klassifiziert den an die CPU gesendeten Datenverkehr, verarbeitet den Datenverkehr nach Warteschlangenpriorität und begrenzt die Bandbreitenrate nach Bedarf, wodurch die CPU vor illegaler Datenverkehrsbelegung geschützt wird.
RJ45-Ports | 24x 100M/1000M/2, 5G/5G | 48x 100M/1000M/2, 5G/5G | 48x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G | — |
SFP+-Ports | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G-Ports | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
40G/100G-Ports | — | 4x 40G QSFP+ | 4x 40G QSFP+ | — | 8x 100G QSFP28 |
Management-Layer | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking | |||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.318,12 € (inkl. MwSt.)