FHD® (FS High Density) series MTP® mesh cassettes feature eight rear 8-fiber MTP® ports connection and eight 8-fiber MTP® ports in front. The MTP®-8 mesh cassette is ideal for deployments including 40G to 10G, 100G to 25G and 400G to 100G. Providing future-proof Ethernet and fiber channel networks at continuously rising transmission speeds in data centers makes mesh cassettes almost indispensable for the required high-performance fully meshed network infrastructures in modern data centers.
Using mesh cassettes to simplify complex network architectures in modern spine-leaf. The staggered line sequence in the MTP mesh cassette adapts to the channelization setting of switch ports, which greatly improves the link redundancy without additional LC fiber cables.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD® 8 x MTP®-8 Mesh Kassette, 64 Fasern OM4 Multimode, Universelle Polarität, 8 x 8F MTP® auf 8 x 8F MTP® (Aquamarin), maximal 0,35 dB
FHD® 8 x MTP®-8 Mesh Cassette, 64 Fibers, OM4 50/125μm MMF
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
FHD® (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-lock Rivets
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Doppelschichtige Befestigungsstruktur
Die doppelschichtige Sicherheitsplatte verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität
Mit MTP®-Steckern von US Conec und Corning-Fasern gewährleistet es eine geringe Einfügedämpfung und geringe Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.