Der SFP28-Transceiver nimmt LC-Duplex-Anschlüsse an und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb in derselben 1G/10G-Netzwerkkabel-Infrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung bewirkt. Die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Echtzeit-Betriebsstatus. Jedes SFP28-Transceiver-Modul wird individuell auf einer Reihe generischer Switches getestet und ist vollständig konform mit SFP28 MSA, RoHS, CPRI und den eCPRI-Standards. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum.
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/75296.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.main.jpeg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.B.jpeg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.C.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.D.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.E.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75296.G.jpg)
Generic Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Bestseller #75296
Bestseller #75296
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GSR-85
21.1K verkauft
130 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
9237 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juli2024
448 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-SR SFP28 DOM optisches Transceivermodul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GSR-85
Anbietername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenübertragungsrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabellänge
100 m bei OM4/70 m bei OM3
Anschluss
Duplex-LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,9~1,9 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6 dBm
Leistungsbudget
-1,9 dB
Empfängerüberlast
2,4 dBm
Leistungsaufnahme
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
Integrierte TX- und RX-CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC, FC-FEC
Gewerblicher Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240530160418ydhh9b.jpg)
Merkmale
Kleine Rechenzentrumslösung
Verwenden Sie zur Erweiterung des Rechenzentrums den gleichen Typ optischer Module wie im ursprünglichen Netzwerk. So vermeiden Sie das Hinzufügen neuer Modultypen und sparen Netzwerkwartungskosten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
120
10
0
0
0
S***e
Finland
08.06.2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
Germany
11.10.2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0B***r
Germany
11.10.2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen