Das 100GBASE-ZR4 QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Mit seinem separaten BOX+FPC+PCBA-Design bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 und IEEE 802.3bm CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver geeignet zur Verwendung in verschiedenen Anwendungen, wie 100G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-ZR4-100G in QSFP-ZR4-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011055434ofbin.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011055434ofbin.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105548hsha78.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926nrwo94.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105553inafmn.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926ea2jav.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 02311KNU-80 Kompatibel 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF
#177480
#177480
4.756,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
21 verkauft
13 Bewertungen
4 Fragen
Transceiver Types:
56 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juli2024
29 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW 02311KNU-80 kompatibles 100GBASE-ZR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 80 km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW-kompatibel
02311KNU-80
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
2 ~ 6,5 dBm
Minimale Empfängerleistung
-28 dBm
Leistungsbudget
31 dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤ 6 W
Extinktionsverhältnis
> 6 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108171918hv4z1i.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 6 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit 
Qualifiziert durch ein strenges Verfahren mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate-Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Mittlerwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 80km | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnologie | BOX Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Compatibility (2)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
13
0
0
0
0
S***o
United States
10.05.2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0S***a
United States
20.04.2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0D***e
Australia
12.04.2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen