Das Dell QSFP-eER4-100G kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für optische Kommunikationsanwendungen mit 80 km ausgelegt. Dieses Modul enthält einen 4-spurigen optischen Sender, einen 4-spurigen optischen Empfänger und einen Modulverwaltungsblock einschließlich einer 2-adrigen seriellen Schnittstelle. Die optischen Signale werden über einen LC-Anschluss nach Industriestandard auf eine Singlemode-Faser gemultiplext. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Enterprise-Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-eER4-100G in QSFP-eER4-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011034375vb66j.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011034375vb66j.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011034282q1xdo.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301311609312a53z8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201103423ucn8wk.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230131160938p7za6l.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF
Neu #174712
Neu #174712
4.399,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
5 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell QSFP-eER4-100G kompatibles 100GBASE-ER4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 60 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-eER4-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
60km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
1 bis 6dBm
Empfängerempfindlichkeit
-30dBm
Leistungsbudget
31dB
Empfängerüberlastung
6dBm
Stromverbrauch
≤5.5W
Extinktionsverhältnis
>6dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Protokolle
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10-konform
IEEE 802.3ba
RoHS-10-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407012320094kvn9p.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626153208bxnpb9.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 60km | 80km | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
V***r
United States
27.09.2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0G***s
United States
21.09.2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0A***l
United States
30.01.2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen