Das QSFP+-Modul verfügt über 12 MTP/MPO-Stecker für Glasfasern, die eine Verbindung von bis zu 150 m über OM4 MMF (100 m über OM3) ermöglichen. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und Breakout auf 4x10GBASE-SR Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Campus- und Computernetzwerken, Verbindungen innerhalb und zwischen Switches, Routern, NICs und Transportgeräten.
Hinweis: Dieses Modul wurde auf dem eingebauten Switch „ArubaOS-CX“ getestet. Wenn Sie es mit einem „ArubaOS“-Switch verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, vorab eine Testbestellung auszulösen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF
#166604
#166604
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
1K verkauft
868 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
4669 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
656 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
56 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR4-40G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
42Gbps (4×10.5Gbps)
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
150m@OM4/100m@OM3
Anschluss
MTP/MPO-12 Male
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7.6~1dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1dBm
Stromverbrauch
3.5dB
Empfängerüberlastung
2.4dBm
Stromverbrauch
<1.5W
Extinktionsverhältnis
>3dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
Führende Leistung und Qualität für 40G
Der integrierte Macom-Chip, der QSFP+ 40G-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 40G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestalteter COB-Verpackung.
Inphi Macom Chip
Stabile Übertragung
≤3,5 W
Geringer Stromverbrauch
COB-Verpackung
Hohe Integration
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Compatibility (3)Application (1)Compatible Brand (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
710
124
33
1
0
U***r
Switzerland
05.08.2024
Ich hatte zuerst vergessen, unsere interne Referenznummer anzugeben. Der Kundendienst hat diese Nummer sehr schnell nachträglich eingefügt und mir die entsprechende pro-forma Rechnung erneut zugestellt.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
Germany
11.06.2024
Top Produkt tut was es soll für einen fairen Preis.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***n
Germany
26.02.2024
Haben wunderbar funktioniert.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen