kurze EntfernuDas 40G QSFP+ zu 1x10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable ist für den Einsatz in 40GBASE Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ zu SFP+ Kupfer-Direktanschlusslösung. Dieses Kabel entspricht den Ethernet-Standards SFF-8636 und SFF-8472.
Mit diesen Funktionen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Copper Twinax Cable für die Konnektivität über kurze Distanzen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von QSFP-SFP10GPC03 auf QSFP-40G-1SPC03 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
HINWEIS: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.