FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF

#155861
#155861

Semtech EML BOX ≤4.5W Duplex LC SMF Industriell

1.389,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
5 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 11. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

Der 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle LWL-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung, im Management, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Outdoor-Anwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-4W20-100G-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4,3~4,5 dBm
RX-Leistung
-14,5~4,5 dBm
Stromverbrauch
10,2 dB
Auslöschungsverhältnis
>4 dB
Stromverbrauch
<4,5 W 
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kern Größe
9um/125um
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 100G-Übertragung umzusteigen.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität

Jedes Gerät wird auf Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust CRC
Augenmustertest
Augendiagrammrand 20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
-40-85°C
Mittelwellenlänge
1310nm
1310nm
1280nm/1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Simplex LC
Kabelentfernung (max.)
20km
20km
20km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
Temperaturbereich
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

L***s

Australia

14.04.2023
5.0
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***n

United States

13.01.2023
5.0
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

P***y

United States

18.10.2022
5.0
Wow, thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen