Juniper kompatibler 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle LWL-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung, im Management, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Outdoor-Anwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF
#155858
#155858
1.389,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
8 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Kompatibles 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Technische Daten
Kompatibel mit Juniper Networks
Teilenummer
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4,3~4,5 dBm
RX-Leistung
-14,5~4,5 dBm
Stromverbrauch
10,2 dB
Auslöschungsverhältnis
>4 dB
Leistung Verbrauch
<4,5 W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kerngröße
9 um 125um
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust CRC
Augenmustertest
Augendiagrammrand 20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
-40-85°C
Mittlere Wellenlänge | 1310 nm | 1310 nm | 1280 nm/1310 nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Kabellänge (max.) | 20 km | 20 km | 20 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Temperaturbereich | -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | -20 bis 85 °C (EXT) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14.04.2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***n
United States
13.01.2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***y
United States
18.10.2022
Wow, thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen