FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMKULCDX.

Sicheres verschlüsseltes LC UPC auf LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.13mm BIF LWL-Patchkabel, 2m (7ft)

#155647
#155647

Corning G.657.A1 Secure Keyed Clip High-Density-Anwendungen

52,36 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMKULCDX
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 9. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

2m (7ft) Sicheres verschlüsseltes LC UPC auf LC UPC Uniboot Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm BIF LWL-Patchkabel

Dank des Uniboot-Designs können beide Fasern über ein einziges Kabel geführt werden, was den Kabelstau beim Routing reduziert. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, die eine hohe Dichte an Glasfasern benötigen, um Platz zu sparen und Probleme beim Kabelmanagement zu reduzieren.

Die Senko sicheren, verschlüsselten LC-Steckverbinder bieten mechanische Netzwerksicherheit, wenn die Trennung von Netzwerken aus Gründen des Datenschutzes erforderlich ist. Sie können verhindern, dass getrennte Netze mit gemeinsamen Zugangspunkten unzulässig verbunden werden. Die Stecker können nur mit dem Farbextraktionswerkzeug entfernt werden.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserklasse
G. 657. A1
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.4dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.25dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Dauerhaftigkeit
500 cycles
Zugfestigkeit
(Lang-/kurzfristig)
60/100N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von LWL-Kabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale

10mm Min. Biegeradius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirkoniumdioxid-Keramik-Ferrule

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Einstecklebensdauer.

Max. 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verringert das Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte.

Physische Sicherheit für kritische Netzwerkanschlüsse

Stecken Sie den sicheren LC-Stecker in das Modul

Schieben Sie den sicheren LC-Schlüssel entlang des Steckers, bis ein „Klick“ gehört wird

Ziehen Sie den gesamten Stecker heraus

Insert Stecken Sie die sichere LC-Entnahmekappe in den sicheren LC-Schlüssel, bis ein „Klick“ gehören wird

Entfernen Sie den sicheren LC-Schlüssel mit Hilfe der sicheren LC-Entnahmekappe

Drücken Sie diesen Riegel und bewegen Sie ihn nach hinten

Erfüllen Sie die verschiedenen Installationsanforderungen in Innenräumen

Langlebige Glasfaser-Patchkabel eignen sich für die Verbindung von Netzwerkschränken, die Verkabelung von Deckenkanälen und die Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen