FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.
 Dieses Bild handelt von SMLCDX.

LWL-Patchkabel, 2m (7ft) LC UPC auf LC APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

#151409
#151409

≤0.3dB Einfügedämpfung 1/10/40/100/400G Networks

5,95 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCDX
13.1K verkauft
292 Bewertungen
0 Frage
425 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
128 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
450 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Glasfaser-Patchkabel, LC UPC zu LC APC, Duplex, 2F, OS2, OFNR, 2.0mm

Glasfaser-Patchkabel dienen der Verbindung und dem Cross-Connect von Anwendungen über Installationen in Eingangsbereichen, Telekommunikationsräumen, Rechenzentren und am Schreibtisch

Dieses OS2 Singlemode-Glasfaser-Patchkabel ist ideal für die Verbindung von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es eignet sich am besten für Langstreckenanwendungen und kann Daten bis zu 10 km bei 1310nm oder bis zu 40 km bei 1550nm transportieren

Das OS2 Singlemode-Glasfaser-Patchkabel hat eine geringere Dämpfung, wenn es gebogen oder verdreht wird, als herkömmliche Glasfaser-Patchkabel, was die Installation und Wartung von Glasfaserkabeln effizienter macht.

Specifications
Anschluss A
LC UPC Duplex
Anschluss B
LC APC Duplex
Faserzahl
2 Fibers
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Cable Type
Tight-Buffered
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Min. Biegeradius (Optical Fiber)
10mm
Min. Biegeradius (Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Anschluss Durablity
1000 times
Tensile Strength (Long/Short Term)
90/150N
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50dB, APC≥60dB
Abschwächung bei 1310 nm
0.36dB/km
Abschwächung bei 1550 nm
0.22dB/km
Betriebstemperatur
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80°C (-40 to 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Bauen Sie ein stabiles und robustes Glasfasernetzwerk auf
Hochwertiges Volladerkabel schützt den Glasfaserkern und erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Strukturdiagramm
Querschnittsdiagramm
Kabel in Carrier-Qualität gewährleistet Übertragungsqualität
Überlegene Kabelbaugruppen verringern den Lichtverlust und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung und gewährleistet geringe optische Verluste und eine stabile Übertragung.
Die hochpräzise Zirkonia-Keramikferrule hat eine lange Lebensdauer und gewährleistet hohe Stabilität und Austauschbarkeit.
Farbcodierter Kabelmantel zur einfachen Identifizierung

Die Mantelfarbe eines Glasfaserkabels wird normalerweise durch den Glasfasertyp bestimmt und kann je nach Modus und Leistungsstufe unterschiedlich sein.

A-zu-B-Glasfaserpolarität, die häufig in Glasfaseranwendungen verwendet wird

Um der Branche bei der Auswahl und Installation der richtigen Komponenten zur Aufrechterhaltung der richtigen Polarität zu helfen, empfehlen die TIA-568-C-Standards das A-B-Polaritätsszenario für Duplex-Patchkabel.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen für die Installation im Innenbereich

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, die Deckenverkabelung und die Unterbodenverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    5.0
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    279
    13
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    14.05.2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    N***r

    Germany

    30.11.2023
    5.0
    Funktioniert einwandfrei, sehr gute Qualität! Und die Lieferung ist sehr schnell!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    J***n

    Switzerland

    12.04.2023
    5.0
    alles ok, bester Preis :-)
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen