FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
03:12
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.
 Dieses Bild handelt von E810XXVAM2-2BP.

Intel E810-XXVAM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 25G Dual-Port SFP28, PCIe 4.0 x 8, Tall & Short Bracket

#147578
#147578

25G Dual-Port SFP28 PCIe 4.0 × 8

339,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: E810XXVAM2-2BP
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: E810XXVAM2-2BP
950 verkauft
7 Bewertungen
14 Fragen
29 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
258 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

25 Gigabit Dual Port SFP28 Intel E810-XXVAM2-BASIERTE Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz

Diese Dual-Port-25-Gb-Netzwerkkarte (NIC) ist auf dem Intel E810-XXVAM2-Controller für Serverkonnektivität und Netzwerkvirtualisierung optimiert. Durch die Unterstützung einer PCIe 4.0 x8-Hostschnittstelle bietet dieser Adapter ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf zwei 25-Gb-Ports.

Die verbesserte Unterstützung für Virtualisierung, einschließlich VMDq und SR-IOV, macht die NIC zu einer perfekten Lösung für virtualisierte Umgebungen. Es wurde entwickelt, um umfassende Interoperabilität, kritische Leistungsoptimierungen und erhöhte Agilität für Kommunikations-, Cloud- und Unternehmens-IT-Netzwerklösungen bereitzustellen.

Spezifikationen
Ports
Zwei
Controller
Intel E810-XXVAM2
Unterstützte Ethernet-Geschwindigkeit
25/10/1 GbE
Hostschnittstelle
PCIe 4.0x8
Verkabelungstyp
SFP28 Transceiver, DAC und AOC
Link-Rate
16 GT/s
Konnektivität (VT-c)
Ja
Unterstützte Betriebssysteme
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Bracket
Tall & Short
Max. Stromverbrauch
20,8 W
Lagerfeuchtigkeit
Bis zu 90%, nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit bei 35°C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
Bis zu 85%, nicht kondensierende relative Feuchtigkeit
Betriebstemperatur
0°C bis 55°C (32°F bis 131°F)
Leiterplattenabmessungen (BxT)
5,91x2,52" (150x64mm) (ohne Halterung)
RoHS R6-konform
Ja
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 4
Produkte anzeigen

Merkmale

Intel E810 Chip verschiebt Daten schneller
Der Intel E810 Chip verbessert die Anwendungseffizienz und Netzwerkleistung mit innovativen und vielseitigen Funktionen und bietet eine Vielzahl von Workloads für NFV, Speicher, HPC-AI und Hybrid Cloud.
Geringe Latenz
Hohe Skalierbarkeit
Hoher Durchsatz
Fortschrittliche Technologie zur Verbindungsvirtualisierung

Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Netzwerkfunktionsvirtualisierung von entscheidender Bedeutung.

Drastische Verbesserung der Netzwerkleistung und -effizienz

Durch Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und damit die Systemeffizienz erhöht.

Kompatibilität mit Anwendungsservern

Intel-basierte Ethernet-Adapter können in den meisten Mainstream-Geräten auf dem Markt eingesetzt werden, z. B. in Servern von Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo usw.

Unterstützung aller wichtigen OS-Distributionen

Intel-basierte Ethernet-Adapter wurden für die meisten Netzwerk-Betriebssysteme getestet, z. B. Windows, Linux, VMware, FreeBSD, UEFI usw.

Einfacher Umgang mit verschiedenen Branchen

High Performance Computing

Cloud Computing

Data Center

Virtualization Environment

Industrial Automation

AI Machine Learning

Spezifikationen

25 Gigabit Dual Port SFP28 Intel E810-XXVAM2-BASIERTE Ethernet-Netzwerkkarte mit niedriger Latenz

Diese Dual-Port-25-Gb-Netzwerkkarte (NIC) ist auf dem Intel E810-XXVAM2-Controller für Serverkonnektivität und Netzwerkvirtualisierung optimiert. Durch die Unterstützung einer PCIe 4.0 x8-Hostschnittstelle bietet dieser Adapter ausreichend Bandbreite für Line-Rate-Datenverkehr auf zwei 25-Gb-Ports.

Die verbesserte Unterstützung für Virtualisierung, einschließlich VMDq und SR-IOV, macht die NIC zu einer perfekten Lösung für virtualisierte Umgebungen. Es wurde entwickelt, um umfassende Interoperabilität, kritische Leistungsoptimierungen und erhöhte Agilität für Kommunikations-, Cloud- und Unternehmens-IT-Netzwerklösungen bereitzustellen.

Spezifikationen
Ports
Zwei
Controller
Intel E810-XXVAM2
Unterstützte Ethernet-Geschwindigkeit
25/10/1 GbE
Hostschnittstelle
PCIe 4.0x8
Verkabelungstyp
SFP28 Transceiver, DAC und AOC
Link-Rate
16 GT/s
Konnektivität (VT-c)
Ja
Unterstützte Betriebssysteme
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Bracket
Tall & Short
Max. Stromverbrauch
20,8 W
Lagerfeuchtigkeit
Bis zu 90%, nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit bei 35°C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
Bis zu 85%, nicht kondensierende relative Feuchtigkeit
Betriebstemperatur
0°C bis 55°C (32°F bis 131°F)
Leiterplattenabmessungen (BxT)
5,91x2,52" (150x64mm) (ohne Halterung)
RoHS R6-konform
Ja
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 4
Produkte anzeigen
Merkmale
Intel E810 Chip verschiebt Daten schneller
Der Intel E810 Chip verbessert die Anwendungseffizienz und Netzwerkleistung mit innovativen und vielseitigen Funktionen und bietet eine Vielzahl von Workloads für NFV, Speicher, HPC-AI und Hybrid Cloud.
Geringe Latenz
Hohe Skalierbarkeit
Hoher Durchsatz
Fortschrittliche Technologie zur Verbindungsvirtualisierung

Die Verbesserung der Netzwerkleistung und Verwaltbarkeit in virtualisierten Umgebungen ist für Bereiche wie Cloud Computing, virtualisierte Rechenzentren und Netzwerkfunktionsvirtualisierung von entscheidender Bedeutung.

Drastische Verbesserung der Netzwerkleistung und -effizienz

Durch Unterstützung des Host-Prozessors wird die Netzwerkleistung verbessert, die Belastung des Host-Prozessors verringert und damit die Systemeffizienz erhöht.

Kompatibilität mit Anwendungsservern

Intel-basierte Ethernet-Adapter können in den meisten Mainstream-Geräten auf dem Markt eingesetzt werden, z. B. in Servern von Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo usw.

Unterstützung aller wichtigen OS-Distributionen

Intel-basierte Ethernet-Adapter wurden für die meisten Netzwerk-Betriebssysteme getestet, z. B. Windows, Linux, VMware, FreeBSD, UEFI usw.

Einfacher Umgang mit verschiedenen Branchen

High Performance Computing

Cloud Computing

Data Center

Virtualization Environment

Industrial Automation

AI Machine Learning

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

339,00 € (exkl. MwSt.)

403,41 € (inkl. MwSt.)

29 Stk. im DE-Lager
258 Stk. im Global-Lager