Das kompatible Intel 25G SFP28 Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3by Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel Kompatibel 25G SFP28 Passives Kupfer Twinax Direct-Attach-Kabel(DAC), 1m (3ft)
Intel kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (1 Meter, Passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Videos
Intel kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (1 Meter, Passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Das kompatible Intel 25G SFP28 Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3by Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
26,00 € (exkl. MwSt.)
30,94 € (inkl. MwSt.)