FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.

LWL-Patchkabel, 1m (3ft) CS™ UPC auf CS™ UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm, für 200/400G Netzwerkverbindung

#108741
#108741

Corning G.657.A1 2.0mm 200/400/800G

28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUCSDX
264 verkauft
9 Bewertungen
9 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

CS™ UPC auf CS™ UPC Duplex 9/125μm Singlemode PVC LWL-Patchkabel

Senko CS™-Steckverbinder wurde für die 200/400G-Transceiver QSFP-DD und OSFP der nächsten Generation entwickelt und erfüllt die Anforderungen für CWDM4, FR4, LR4 und SR2.

Vergleichbar mit vorhandenen LC-Steckverbindern bietet der CS™-Anschluss mit reduzierter Größe nicht nur eine geringe Einfügedämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung, sondern auch eine geringere Stellfläche. Der CS™-Steckverbinder arbeitet mit den steckbaren Formfaktoren QSFP-DD und OSFP und erleichtert das Breakout der Glasfaser.

Specifications
Steckertyp
Senko CS™ auf CS™
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
400G Ethernet Distanz
2km with OSFP-400G-2FR4
Minimaler Biegeradius
10mm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserklasse
Corning G.657.A1 Faser(Kompatibel mit G.652.D)
Dämpfung bei 1310 nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~70°C
Lagertemperatur
-20~70°C
Note: CS™ is a trademark of Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © All Rights Reserved.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Schlupfspeicherung und das Routing.

Push-Pull-Lasche

Ermöglicht schnelles Stecken ohne Werkzeug in hochdichten Räumen.

Uniboot Design

Ein Kabel kann zwei Fasern transportieren, wodurch die Kabelmasse beim Verlegen reduziert wird.

1.5x Fiber Cabling Density over LC Connectors
Six fibers CS™ adapters fit directly into standard panel openings for Quad LC adapters.
1.25mm Ceramic Ferrule
The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.
0.2dB Max. IL
Offer the same low losses as Low Loss LC duplex connectors.
Breakout Application
For breakout application in QSFP-DD and OSFP transceivers.
Faseranzahl
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Duplex / 2 Fasern
Faserqualität
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Kabelmantel
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
Umkehrung der Polarität
yes
yes
yes
1HE Platzkapazität
Max. 256F
Max. 432F
Max. 432F
Max. 256F
Max. 144F
Anwendung
Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Rechenzentren
Allgemeine Gebäude
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Customized Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

M***x

France

05.09.2021
5.0
Works just fine!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***n

France

21.06.2021
5.0
New product for me. This cable works just like you would expect it too. Had zero problems after months of use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Switzerland

18.04.2021
5.0
As for the CS fiber products, we were actually hoping for a fiber with a CS connector on one end and FC connectors on the other. We see you currently have CS to CS, and hope to be available in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen