Интеллектуальная инфраструктура для кампусной сети
С быстрым развитием школьных услуг передачи данных существующей пропускной способности и производительности сети все труднее удовлетворять потребности развития школы. Сеть кампуса сталкивается со многими проблемами, такими как высокое энергопотребление, хаос кабелей, трудности с обслуживанием и устранением неисправностей сети. FS предоставляет решение POL «проводное + беспроводное» для реализации высокоскоростного соединения кампусной сети с высокой надёжностью, долгосрочной стабильностью и удобным управлением.
FS предоставляет надёжное решение GPON POL для густонаселённого кампуса с оптическим линейным терминалом (OLT) в качестве ядра, применяя многоуровневое разделение и согласование различных оптических сетевых единиц (ONU) для реализации сетевого покрытия FTTD, которое может поддерживать до 2048 терминалов для удовлетворения потребностей пользователей в доступе к высокоскоростному Интернету, мониторингу и другим услугам.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
OLT3610-08GP4S
Основные области применения: бизнес, образование, предприятия
Аутентификация ONU
Поддержка защиты типа B
Поддержка функции QoS и DBA
TA1910-4GVC-W
Основные области применения: общежитие, классная комната, квартира
4 порта 1G Ethernet, 2 порта POTS, 1 порт RF
Поддержка удалённого доступа по протоколу PPPOE, NAT, DHCP-сервера
Автоматическое переключение двойного режима Epon и Gpon
TA2110-8GP
Основные области применения: учебный корпус, площадка
Поддержка 8 портов 1G PoE, стандартная мощность 130 Вт
Каждый порт поддерживает POE/POE+
Автоматическое переключение двойного режима Epon и Gpon
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Гибкий доступ
Гибкая сеть, точка-многоточка, применимая к различным сценариям применения.
Различные типы интерфейса ONU для обеспечения терминального доступа различных пользователей.
Высокая пропускная способность
Чисто пассивная среда передачи эффективно увеличивает скорость передачи.
Высокоскоростной доступ 1.25 Гбит/с в восходящем направлении и 2.5 Гбит/с в нисходящем направлении для удовлетворения потребностей пользователей в Интернете.
Простое управление
Унифицированное сетевое управление всем сетевым устройствам эффективно снижает нагрузку на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Плавное обновление GPON до 10G PON для удовлетворения потребностей будущего развития.