Полностью оптическое сетевое решение
Из-за сложной конструкции здания отеля традиционная структура сети требует обширного развёртывания устройств и кабелей, так что не может обеспечить высококачественные сетевые услуги для пользователей.
Чтобы решить эту проблему, FS предлагает полностью оптическое сетевое решение, которое может соответствовать более высокой пропускной способности и реализует безупречное соединение между региональными сетями, обеспечивая более простую и лёгкую в обслуживании сеть для отелей. Решение из FS POL использует оптический линейный терминал (OLT) в качестве ядра, применяя многоуровневое разделение и работая с различными оптическими сетевыми единицами (ONU) для реализации доведения оптоволокна до комнат, коридоров и других помещений. Он может поддерживать до 2048 терминалов для удовлетворения различных потребностей пользователей в доступе к высокоскоростному Интернету, мониторингу и другим услугам.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Шаг 1
- Шаг 2
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Более высокая пропускная способность
Более высокая пропускная способность, предлагаемая оптоволоконной передачей.
Улучшенный доступ к услугам со скоростью 1,25 Гбит/с в восходящем направлении и 2,5 Гбит/с в нисходящем направлении через GPON.
Простое развёртывание
Минимизация пространства для размещения оптоволокна и устройств, сокращение сроков строительства.
Использование устройств plug and play для быстрой активации.
Гибкий доступ
Разнообразные ONU для доступа к услугам по нескольким сценариям.
Разработан для сетей с высокой плотностью, повышает производительность сети.
Плавное обновление
Использование коррозионно-стойких материалов с длительным сроком службы.
Расширение ёмкости посредством обновления устройств без необходимости реконструкции сети.