Коммутаторы
Корпоративные сети
Оптические модули
Кабельные сборки
Панели/Кроссы/Стойки
WDM, OTN & PON
Медные системы
Тестеры и инструменты
Программная платформа
Лицензия на PicOS®
Обеспечить высокую устойчивость, высокую надежность, программные сети, которые более компактны и масштабируемы.
Платформа управления AmpCon™
Управление жизненным циклом сетевых решений от начала до конца, включая автоматизированное создание, проверку и обновление
Виртуальная операционная система PicoS-V
PicoS-V используется для проверки конфигурации PicOS® и тестирования функций уровней L2 и L3 в вашем темпе.
Проектирование программного обеспечения FS
Дополнительная настройка программного обеспечения и улучшения для соответствия вашим точным требованиям.
Решения по функционалу
H100 Infiniband
Используя PicOS® и AmpCon™ для повышения масштабируемости и эффективности сети, снижая затраты.
Центр обработки видеоданных для потоковой передачи
Архитектура сети FS обеспечивает непрерывное и эффективное видеообслуживание от захвата до распределения.
Многозвенная сеть кампуса
Использовать PicOS® и единую платформу управления AmpCon™ для удаленного развертывания и управления сетью.
Модульная кабельная система высокой плотности
Модульная кабельная система FS обеспечивает быстрое развертывание для бесперебойной работы сети.
Сертификация FS
Профессиональный инженер
1000+ экспертов предоставляют индивидуальные ИТ-решения для решения сложных бизнес-задач
Отличная глобальная доставка
7 глобальных складов гарантируют, что 90% заказов будут отправлены в тот же день.
Поддержка в реальном времени
7 сервисных центров обеспечивают полный процесс поддержки от предпродажного этапа до послепродажного обслуживания.
Настраиваемые исследования и разработки
Центр передовых исследований и разработок компании FS настраивает программное и аппаратное обеспечение в соответствии с вашими требованиями."
Комплексное тестирование
8 лучших испытательных лабораторий проводят комплексное тестирование ваших продуктов и решений
Сертифицированное качество
Продукция FS получила множество международных сертификатов, таких как ISO, CE, RoHS и др.
Кейс-стади
Германия
Эффективная и высококачественная корпоративная сеть NSK GmbH и Co. KG
ISP | Корпоративная WLAN
Сингапур
ISP Racks Central с модернизацией многосайтовой системы DCI
ISP | оптическая сеть
Великобритания
Оптимизируйте надежность сети склада непосредственно при ограничении кабельной системы.
Розничный бизнес | Корпоративная LAN