FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.
Это изображение касается ONU1710-1G.

ONU1710-1G, 1-портовый FTTH/O ONU, двухрежимный адаптивный XPON, 1 порт GE, поддержка PPPoE

#154796
#154796

ITU-T/IEEE Loop Detection PPPoE QoS WEB/TELNET

US$29.00
FS P/N: ONU1710-1G
FS P/N: ONU1710-1G
Заказы 86
Отзывы 3
Вопросы 4
9 на глобальном складе, 06 июн, 2024
10 шт. в пути, 08 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

TA1710-1G, 1-портовый FTTH/O ONU, GPON/EPON двухмодовый адаптивный, 1 x GE порт, поддержка PPPoE, внешний адаптер DC12V/0.5A

TA1710-1G - это одногигабитное интеллектуальное оконечное устройство ONU для мультисервисных сетей доступа. TA1710-1G соответствует стандартам протоколов ITU-T/IEEE, поддерживает адаптивный двухрежимный GPON/EPON, обладает хорошей функциональной совместимостью и работоспособностью, а также может осуществлять соединение с оборудованием OLT основных производителей в отрасли.

Описание
Порт PON
1 SC/UPC
Порт Uni
1GE TX
Оптическая мощность передачи
0.5~5 дБм
Оптическая чувствительность RX
<-28 дБм
Адаптер AC
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
Потребляемая мощность
Макс. 6 Вт
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
Теговый/Прозрачный/Агрегация/Транк/Режим трансляции VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
QoS
Управление потоком противодавления (полудуплекс)
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление
Способ управления
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
Сетевая безопасность
Ограничение количества MAC-адресов
MAC-фильтр
Порт защитить
Мультикаст
IGMP-Snooping
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Надежность
Обнаружение петли
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Температура
эксплуатации 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
хранения -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Влажность
эксплуатации 10%~85% (без конденсации)
хранения 5%~95% (без конденсации)
Размер (ВхШхГ)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм)
Вес (Пустой)
0.1 кг
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары

Особенности

Порт PON
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x GPort PON
(SC/UPC)
Порт UNI
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF
1GE + 1FE
4x GE
8x GE
1x SFP
Голосовой порт
2x RJ11
Порт PoE
4x PoE+
8x PoE+
Максимальная выходная мощность PoE
56 Вт
130 Вт
Wi-Fi
1200 Мбит/с
300 Мбит/с
Источник питания
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/0.5A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/1.5A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/1A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 53.5V/1.2A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность
Макс. 6 Вт
Макс. 15 Вт
Макс. 10 Вт
Макс. 65 Вт
Макс. 142,5 Вт
Размер (ВхШхГ)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Вес (пустой)
0.1 Кг
0.4 Кг
0.2 Кг
0.7 Кг
3.0 Кг
Описание

TA1710-1G, 1-портовый FTTH/O ONU, GPON/EPON двухмодовый адаптивный, 1 x GE порт, поддержка PPPoE, внешний адаптер DC12V/0.5A

TA1710-1G - это одногигабитное интеллектуальное оконечное устройство ONU для мультисервисных сетей доступа. TA1710-1G соответствует стандартам протоколов ITU-T/IEEE, поддерживает адаптивный двухрежимный GPON/EPON, обладает хорошей функциональной совместимостью и работоспособностью, а также может осуществлять соединение с оборудованием OLT основных производителей в отрасли.

Описание
Порт PON
1 SC/UPC
Порт Uni
1GE TX
Оптическая мощность передачи
0.5~5 дБм
Оптическая чувствительность RX
<-28 дБм
Адаптер AC
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
Потребляемая мощность
Макс. 6 Вт
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
Теговый/Прозрачный/Агрегация/Транк/Режим трансляции VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
QoS
Управление потоком противодавления (полудуплекс)
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление
Способ управления
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
Сетевая безопасность
Ограничение количества MAC-адресов
MAC-фильтр
Порт защитить
Мультикаст
IGMP-Snooping
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Надежность
Обнаружение петли
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Температура
эксплуатации 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
хранения -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
Влажность
эксплуатации 10%~85% (без конденсации)
хранения 5%~95% (без конденсации)
Размер (ВхШхГ)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм)
Вес (Пустой)
0.1 кг
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары
Особенности
Порт PON
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x GPort PON
(SC/UPC)
Порт UNI
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF
1GE + 1FE
4x GE
8x GE
1x SFP
Голосовой порт
2x RJ11
Порт PoE
4x PoE+
8x PoE+
Максимальная выходная мощность PoE
56 Вт
130 Вт
Wi-Fi
1200 Мбит/с
300 Мбит/с
Источник питания
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/0.5A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/1.5A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 12V/1A
Вход AC 100V~240V
Выход DC 53.5V/1.2A
AC 100V~240V, 50/60Hz
Потребляемая мощность
Макс. 6 Вт
Макс. 15 Вт
Макс. 10 Вт
Макс. 65 Вт
Макс. 142,5 Вт
Размер (ВхШхГ)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм)
Вес (пустой)
0.1 Кг
0.4 Кг
0.2 Кг
0.7 Кг
3.0 Кг

Вопросы и ответы

Отзывы

US$29.00

9 на глобальном складе