ONU1910-1GF-W предназначен для обеспечения эффективных решений PON для сетей FTTH/O, оснащенных 1 портом GE, 1 портом FE, 1 портом USB, 1 портом RF и внешними двойными антеннами (1200 м WiFi). Он поддерживает двухрежимное автоматическое переключение GPON/EPON, Интернет, SNMP, OMCI и другие методы управления, гарантируя высокое качество данных и качество видео высокой четкости.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
ONU1910-1GF-W, 1-портовый FTTH/O ONU, XPON, двухрежимный адаптивный, 1 порт GE и 1 порт FE, 1 порт USB, внешняя двойная антенна (300 м Wi-Fi)
Hot #154795
Hot #154795
US$39.00
FS P/N: ONU1910-1GF-WFS P/N: ONU1910-1GF-W
Заказы 616
Отзывы 3
Вопросы 3
Models:
9 на глобальном складе, 31 май, 2024
5 шт. в пути, 10 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
ONU1910-1GF-W, 1-портовый FTTH/O ONU, двухрежимный адаптивный XPON, 1 порт GE и 1 порт FE, 1 порт USB, двойная внешняя антенна (300M Wi-Fi)
Описание
Порт PON
1 SC/UPC
Порт Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Оптическая мощность передачи
0.5~5 дБм
Оптическая чувствительность RX
<-28 дБм
Адаптер AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Потребляемая мощность
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
IP-сервис
DHCP-сервер/клиент
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Управление потоком противодавления (полудуплекс)
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление
Способ управления
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
Сетевая безопасность
Ограничение количества MAC-адресов
MAC-фильтр
Порт защитить
MAC-фильтр
Порт защитить
Мультикаст
IGMP-Snooping
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Надежность
Обнаружение петли
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Беспроводная связь
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
Температура
эксплуатации 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
хранения -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
хранения -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Влажность
эксплуатации 10%~85%
хранения 5%~95% (без конденсации)
хранения 5%~95% (без конденсации)
Размер (ВхШхГ)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм)
Вес (Пустой)
0.2 кг
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Порт PON | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPort PON (SC/UPC) |
Порт UNI | 1GE + 1FE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Голосовой порт | — | 2x RJ11 | — | — | — |
Порт PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Максимальная выходная мощность PoE | — | — | — | 56 Вт | 130 Вт |
Wi-Fi | 300 Мбит/с | 1200 Мбит/с | — | — | — |
Источник питания | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/0.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт | Макс. 15 Вт | Макс. 6 Вт | Макс. 65 Вт | Макс. 142,5 Вт |
Размер (ВхШхГ) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм) |
Вес (пустой) | 0.2 Кг | 0.4 Кг | 0.1 Кг | 0.7 Кг | 3.0 Кг |
Описание
ONU1910-1GF-W, 1-портовый FTTH/O ONU, двухрежимный адаптивный XPON, 1 порт GE и 1 порт FE, 1 порт USB, двойная внешняя антенна (300M Wi-Fi)
ONU1910-1GF-W предназначен для обеспечения эффективных решений PON для сетей FTTH/O, оснащенных 1 портом GE, 1 портом FE, 1 портом USB, 1 портом RF и внешними двойными антеннами (1200 м WiFi). Он поддерживает двухрежимное автоматическое переключение GPON/EPON, Интернет, SNMP, OMCI и другие методы управления, гарантируя высокое качество данных и качество видео высокой четкости.
Описание
Порт PON
1 SC/UPC
Порт Uni
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Оптическая мощность передачи
0.5~5 дБм
Оптическая чувствительность RX
<-28 дБм
Адаптер AC
AC 100~240V
DC 12V/1A
DC 12V/1A
Потребляемая мощность
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
IP-сервис
DHCP-сервер/клиент
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Управление потоком противодавления (полудуплекс)
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очереди WRAP и FIFO
Управление
Способ управления
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
Сетевая безопасность
Ограничение количества MAC-адресов
MAC-фильтр
Порт защитить
MAC-фильтр
Порт защитить
Мультикаст
IGMP-Snooping
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Надежность
Обнаружение петли
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Беспроводная связь
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
Температура
эксплуатации 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
хранения -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
хранения -40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Влажность
эксплуатации 10%~85%
хранения 5%~95% (без конденсации)
хранения 5%~95% (без конденсации)
Размер (ВхШхГ)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм)
Вес (Пустой)
0.2 кг
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Порт PON | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPort PON (SC/UPC) |
Порт UNI | 1GE + 1FE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Голосовой порт | — | 2x RJ11 | — | — | — |
Порт PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Максимальная выходная мощность PoE | — | — | — | 56 Вт | 130 Вт |
Wi-Fi | 300 Мбит/с | 1200 Мбит/с | — | — | — |
Источник питания | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/0.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт | Макс. 15 Вт | Макс. 6 Вт | Макс. 65 Вт | Макс. 142,5 Вт |
Размер (ВхШхГ) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм) |
Вес (пустой) | 0.2 Кг | 0.4 Кг | 0.1 Кг | 0.7 Кг | 3.0 Кг |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$39.00
9 на глобальном складе