The Generic Compatible QSFP-DD transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-PLR8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-16 SMF
#151796
#151796
US$2,499.00
FS P/N: QDD800-PLR8-B1FS P/N: QDD800-PLR8-B1
Заказы 11
Отзывы 7
Вопросы 5
Transceiver Types:
4 на глобальном складе, 03 июн, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-PLR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Описание
Артикул
QDD800-PLR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1311 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
SiPhotonics PIN PD
TX мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
18 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
800G -> 2x400G
Более
800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Описание
800GBASE-PLR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
The Generic Compatible QSFP-DD transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
Описание
Артикул
QDD800-PLR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1311 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
SiPhotonics PIN PD
TX мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
18 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
800G -> 2x400G
Более
800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,499.00
4 на глобальном складе