Общий совместимый модуль OSFP поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъемами MTP/MPO-16. Этот трансивер соответствует стандартам IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для 800G Ethernet, ЦОД, Breakout 2x 400G PLR4 или 8x 100G LR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-16 SMF
#151560
#151560
US$2,499.00
FS P/N: OSFP800-PLR8-B1FS P/N: OSFP800-PLR8-B1
Заказы 13
Отзывы 9
Вопросы 6
Transceiver Types:
3 на глобальном складе, 03 июн, 2024
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
800GBASE-PLR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10k м, MTP/MPO-16, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-PLR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1311nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
SiPhotonics PIN PD
TX Мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
16.5W
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Описание
800GBASE-PLR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10k м, MTP/MPO-16, DOM)
Общий совместимый модуль OSFP поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъемами MTP/MPO-16. Этот трансивер соответствует стандартам IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для 800G Ethernet, ЦОД, Breakout 2x 400G PLR4 или 8x 100G LR.
Описание
Артикул
OSFP800-PLR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1311nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
SiPhotonics PIN PD
TX Мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Типичная потребляемая мощность
16.5W
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
CMIS Rev 5.0, IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,499.00
3 на глобальном складе