FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS1900-16TPに関するものです。
00:36
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。
この写真はS1900-16TPに関するものです。

S1900-16TP 16ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE+スイッチ(16x PoE+ポート@135W、金属、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)

Hot #132532
Hot #132532

Marvell 88E1685 135W 自動MDI/MDIX デスクトップ/ラックマウント

20,027円 (税抜)
FS P/N: S1900-16TP
22,030円 (税込)
FS P/N: S1900-16TP
2.8K 販売数
33 レビュー
30 Q&A
日本倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S1900-16TP、16ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(16x PoE+ポート@135W、金属、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)

S1900-16TPギガビットイーサネットL2アンマネージドPoE+スイッチは、シームレスなネットワーク接続を提供し、すべてのポートが自動MDI/MDIX 機能をサポートします。16x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを備えたスイッチは、部門や作業グループのパフォーマンスを促進するための理想的な選択肢であり、シンプルで経済的かつ標準的な方法で高性能ネットワークに適用可能なソリューションを提供できます。

PoE+ポートを使用すると、AP、IPカメラ、IP電話などのIEEE 802.3af/at準拠の受電デバイス(PD)を自動的に検出して電力を供給することができ、中小企業、やインテリジェントコミュニティ、ホテル、公園、オフィスネットワークおよびアクセス要件に対応できます。

製品規格
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Marvell 88E1685
スイッチング容量
32Gbps
MACアドレス
8K
転送レート
23.6 Mpps
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
パケットバッファ
0.25MB
ジャンボフレーム
10,000
電源
100-240VAC、50-60Hz、2A
動作温度範囲
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
ファン数
ファンレス
PoEバジェット
135W
入力電圧
100-240VAC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
転送方式
ストア・アンド・フォワード
最大消費電力
25W (PoE使用時は150W)
取り付け
デスクトップとラック
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
雷保護
6KVポートと電源
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

オフィスネットワークの簡素化ソリューション
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoEデバイスに必要な電力を自動的に検出して供給することができ、ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給できます。

Marvell 88E1685|Marvellチップ

135W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを接続するだけで、有線ネットワークが利用できます。

ファンレス、静音設計

静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。

RJ45ポート
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
16x PoE+
4x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
135W
60W
140W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
内部
外部
内部
ファン
ファンレス
ファンレス
1 内蔵ファン
取り付けオプション
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes
仕様一覧

S1900-16TP、16ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(16x PoE+ポート@135W、金属、ファンレス、デスクトップ/ラックマウント)

S1900-16TPギガビットイーサネットL2アンマネージドPoE+スイッチは、シームレスなネットワーク接続を提供し、すべてのポートが自動MDI/MDIX 機能をサポートします。16x 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを備えたスイッチは、部門や作業グループのパフォーマンスを促進するための理想的な選択肢であり、シンプルで経済的かつ標準的な方法で高性能ネットワークに適用可能なソリューションを提供できます。

PoE+ポートを使用すると、AP、IPカメラ、IP電話などのIEEE 802.3af/at準拠の受電デバイス(PD)を自動的に検出して電力を供給することができ、中小企業、やインテリジェントコミュニティ、ホテル、公園、オフィスネットワークおよびアクセス要件に対応できます。

製品規格
ポート
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Marvell 88E1685
スイッチング容量
32Gbps
MACアドレス
8K
転送レート
23.6 Mpps
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
パケットバッファ
0.25MB
ジャンボフレーム
10,000
電源
100-240VAC、50-60Hz、2A
動作温度範囲
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
ファン数
ファンレス
PoEバジェット
135W
入力電圧
100-240VAC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
転送方式
ストア・アンド・フォワード
最大消費電力
25W (PoE使用時は150W)
取り付け
デスクトップとラック
製品材質
金属
寸法 (HxWxD)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x 294x178mm)
雷保護
6KVポートと電源
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoEデバイスに必要な電力を自動的に検出して供給することができ、ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給できます。

Marvell 88E1685|Marvellチップ

135W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを接続するだけで、有線ネットワークが利用できます。

ファンレス、静音設計

静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。

RJ45ポート
16x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
16x PoE+
4x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
135W
60W
140W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
内部
外部
内部
ファン
ファンレス
ファンレス
1 内蔵ファン
取り付けオプション
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

20,027円 (税抜)

22,030円 (税込)

日本倉庫7点在庫あり
グローバル倉庫22点在庫あり