FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS1900-5TPに関するものです。
01:02
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。
この写真はS1900-5TPに関するものです。

S1900-5TP 5ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE+スイッチ(4x PoE+ポート @60W、金属、ファンレスデスクトップ/ウォールマウント)

#132528
#132528

Realtek RTL8367N 60W 自動MDI/MDIX デスクトップ/壁掛け

8,501円 (税抜)
FS P/N: S1900-5TP
9,351円 (税込)
FS P/N: S1900-5TP
1.1K 販売数
16 レビュー
26 Q&A
グローバル倉庫98点在庫あり、配達予定日2024年05月28日火曜日
1 点仕入れ中、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S1900-5TP、5ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(4x PoE+ポート@60W、金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)

S1900-5TP 5ポートギガビットイーサネットマルチモードアンマネージドPoEスイッチは、1000Mbpsイーサネットと10/100Mbpsイーサネットネットワーク機能を統合するシームレスなネットワーク接続を提供します。スイッチには4つの電源装置(PSE)があり、IEEE802.3at/af準拠の受電装置(PD)に電力を供給することができます。また、スイッチは手動で通常VLANモードと監視VLANモードに切り替えることもできます。高度な統合レベル、優れた操作性、ポータブル機能を備えたこのスイッチは、小規模または中規模の家庭およびオフィスのネットワーク環境に適しています。部門とワーキンググループのパフォーマンスを促進するための理想的な選択であり、シンプルで経済的かつ標準的な方法で高性能ネットワークに適用なソリューションを提供できます。

製品規格
ポート
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Realtek RTL8367N
スイッチング容量
10Gbps
MACアドレス
2K
転送レート
7.44 Mpps
転送方式
ストア・アンド・フォワード
パケットバッファ
0.19MB
標準とプロトコル
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
DC 51V、1.25A (外部電源)
ファン数
ファンレス
ジャンボフレーム
9,216
MTBF
> 50,000時間
PoE規格
IEEE 802.3af/at
最大消費電力
0.5W (PoE使用時は66.1W)
製品材質
金属
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
取り付け
デスクトップとウォールマウント
動作温度範囲
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
寸法 (HxWxD)
1.10''x 6.38''x4.02'' (28x162x102mm)
最大パワーバジェット
60W

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器に必要な電力を自動的に検出して供給することができ、1ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給することが可能です。

RTL8370N|Realtekチップ

60W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。

省エネのためのグリーンイーサネット

このスイッチはIEEE 802.3azをサポートしており、データアクティビティが少ない間の電力消費を削減し、未使用のポートをスリープモードにして、大幅な電力量を節約します。

ファンレス、静音設計
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
コンパクト設計
ファンレス設計
デスクトップまたは壁掛け
RJ45ポート
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
4x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
60W
140W
135W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
外部
内部
内部
ファン
ファンレス
1 内蔵ファン
ファンレス
取り付けオプション
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes
仕様一覧

S1900-5TP、5ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(4x PoE+ポート@60W、金属、ファンレス、デスクトップ/ウォールマウント)

S1900-5TP 5ポートギガビットイーサネットマルチモードアンマネージドPoEスイッチは、1000Mbpsイーサネットと10/100Mbpsイーサネットネットワーク機能を統合するシームレスなネットワーク接続を提供します。スイッチには4つの電源装置(PSE)があり、IEEE802.3at/af準拠の受電装置(PD)に電力を供給することができます。また、スイッチは手動で通常VLANモードと監視VLANモードに切り替えることもできます。高度な統合レベル、優れた操作性、ポータブル機能を備えたこのスイッチは、小規模または中規模の家庭およびオフィスのネットワーク環境に適しています。部門とワーキンググループのパフォーマンスを促進するための理想的な選択であり、シンプルで経済的かつ標準的な方法で高性能ネットワークに適用なソリューションを提供できます。

製品規格
ポート
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Realtek RTL8367N
スイッチング容量
10Gbps
MACアドレス
2K
転送レート
7.44 Mpps
転送方式
ストア・アンド・フォワード
パケットバッファ
0.19MB
標準とプロトコル
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
DC 51V、1.25A (外部電源)
ファン数
ファンレス
ジャンボフレーム
9,216
MTBF
> 50,000時間
PoE規格
IEEE 802.3af/at
最大消費電力
0.5W (PoE使用時は66.1W)
製品材質
金属
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
取り付け
デスクトップとウォールマウント
動作温度範囲
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
寸法 (HxWxD)
1.10''x 6.38''x4.02'' (28x162x102mm)
最大パワーバジェット
60W

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
シナリオ 5
製品を見る
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器に必要な電力を自動的に検出して供給することができ、1ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給することが可能です。

RTL8370N|Realtekチップ

60W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。

省エネのためのグリーンイーサネット

このスイッチはIEEE 802.3azをサポートしており、データアクティビティが少ない間の電力消費を削減し、未使用のポートをスリープモードにして、大幅な電力量を節約します。

ファンレス、静音設計
静かなオフィス環境を壊すことなくネットワークを拡張します。
コンパクト設計
ファンレス設計
デスクトップまたは壁掛け
RJ45ポート
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
4x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
60W
140W
135W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
外部
内部
内部
ファン
ファンレス
1 内蔵ファン
ファンレス
取り付けオプション
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

8,501円 (税抜)

9,351円 (税込)

グローバル倉庫98点在庫あり