FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS1900-8TPに関するものです。
00:49
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。
この写真はS1900-8TPに関するものです。

S1900-8TP 8ポート ギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE+スイッチ(8x PoE+ポート @140W、金属、デスクトップ/ラックマウント)

Hot #132529
Hot #132529

Realtek RTL8370N 140W 自動MDI/MDIX デスクトップ/ラックマウント

12,823円 (税抜)
FS P/N: S1900-8TP
14,105円 (税込)
FS P/N: S1900-8TP
2.2K 販売数
28 レビュー
37 Q&A
グローバル倉庫323点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S1900-8TP、8ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(8x PoE+ポート@140W、金属、デスクトップ/ラックマウント)

S1900-8TP 8ポートギガビットイーサネットアンマネージドPoE+スイッチは、8個の10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供し、帯域幅がより高いアップストリーム機器をリンクするために使用できます。このスイッチは、高度な統合レベルの設計で、操作が簡単で、セキュリティ監視とWi-Fiホットスポット レイアウトに適しています。8つのPoE+ポートを備えているため、AP、IPカメラ、IP電話などのIEEE 802.3af/at準拠の受電デバイス(PD)を自動的に検出して電力を供給することができます。給電配線のレイアウト制限のないオフィスネットワークは、中小企業、インテリジェントコミュニティ、ホテル、公園、オフィスネットワーク、およびアクセス要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Realtek RTL8370N
スイッチング容量
15.625Gbps
MACアドレス
4K
転送レート
11.904 Mpps
転送方式
ストア・アンド・フォワード
パケットバッファ
0.5MB
ジャンボフレーム
9,216
電源
100-240VAC、50-60Hz、150W内部電源
MTBF
> 50,000時間
PoE規格
IEEE 802.3af/at
最大消費電力
PoE使用時は148.4W
ファン数
1内蔵
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
製品材質
金属
標準とプロトコル
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
取り付け
デスクトップ、ウォールマウント、ラック
最大パワーバジェット
140W
寸法 (HxWxD)
1.74''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

オフィスネットワークの簡素化ソリューション
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器に必要な電力を自動的に検出して供給することができ、1ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給することが可能です。

RTL8370N|Realtekチップ

140W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。

省エネのためのグリーンイーサネット

このスイッチはIEEE 802.3azをサポートしており、データアクティビティが少ない間の電力消費を削減し、未使用のポートをスリープモードにして、大幅な電力量を節約します。

RJ45ポート
8x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
8x PoE+
4x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
140W
60W
135W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
内部
外部
内部
ファン
1 内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
取り付けオプション
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes
仕様一覧

S1900-8TP、8ポートギガビット イーサネットL2アンマネージドPoE++スイッチ(8x PoE+ポート@140W、金属、デスクトップ/ラックマウント)

S1900-8TP 8ポートギガビットイーサネットアンマネージドPoE+スイッチは、8個の10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45ポートを提供し、帯域幅がより高いアップストリーム機器をリンクするために使用できます。このスイッチは、高度な統合レベルの設計で、操作が簡単で、セキュリティ監視とWi-Fiホットスポット レイアウトに適しています。8つのPoE+ポートを備えているため、AP、IPカメラ、IP電話などのIEEE 802.3af/at準拠の受電デバイス(PD)を自動的に検出して電力を供給することができます。給電配線のレイアウト制限のないオフィスネットワークは、中小企業、インテリジェントコミュニティ、ホテル、公園、オフィスネットワーク、およびアクセス要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
スイッチチップ
Realtek RTL8370N
スイッチング容量
15.625Gbps
MACアドレス
4K
転送レート
11.904 Mpps
転送方式
ストア・アンド・フォワード
パケットバッファ
0.5MB
ジャンボフレーム
9,216
電源
100-240VAC、50-60Hz、150W内部電源
MTBF
> 50,000時間
PoE規格
IEEE 802.3af/at
最大消費電力
PoE使用時は148.4W
ファン数
1内蔵
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
製品材質
金属
標準とプロトコル
IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
取り付け
デスクトップ、ウォールマウント、ラック
最大パワーバジェット
140W
寸法 (HxWxD)
1.74''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
企業向けSOHOネットワークソリューション
製品を見る
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
スマートPoE+ 802.3af/at対応

IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、PoE機器に必要な電力を自動的に検出して供給することができ、1ポートあたり最大15.4Wと30Wの電力を供給することが可能です。

RTL8370N|Realtekチップ

140W|パワーバジェット

プラグアンドプレイ、設定不要

プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを差し込むだけで有線ネットワークが利用できるため、手間のかかる作業は必要ありません。

省エネのためのグリーンイーサネット

このスイッチはIEEE 802.3azをサポートしており、データアクティビティが少ない間の電力消費を削減し、未使用のポートをスリープモードにして、大幅な電力量を節約します。

RJ45ポート
8x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
PoEポート
8x PoE+
4x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
140W
60W
135W
管理タイプ
アンマネージド
アンマネージド
アンマネージド
電源
内部
外部
内部
ファン
1 内蔵ファン
ファンレス
ファンレス
取り付けオプション
デスクトップまたはラックマウント
デスクトップまたはウォールマウント
デスクトップまたはラックマウント
IEEE 802.3az(EEE)
yesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

12,823円 (税抜)

14,105円 (税込)

グローバル倉庫323点在庫あり