PicOS® pour Solution InfiniBand H100
Hautes performances, évolutivité et sécurité pour HPC
PicOS® et AmpCon™ pour Réseau InfiniBand H100 NVIDIA®
Aperçu
Basée sur le GPU NVIDIA® H100, ainsi que sur le logiciel PicOS® et la plateforme de gestion AmpCon™, la solution FS H100 Infiniband est adaptée à la topologie réseau de l'architecture HPC, y compris le réseau infiniband, le réseau de gestion et le réseau de stockage, pour répondre aux besoins de diverses entreprises.
Réseau InfiniBand
Alimenté par le GPU NVIDIA® H100 et les switchs InfiniBand, le réseau Infiniband présente une latence ultra-faible et une bande passante élevée, garantissant une transmission sans perte avec contrôle de flux et contrôles de redondance CRC.
Réseau de Gestion
Les switchs FS peuvent utiliser le logiciel avancé PicOS® et les ensembles de fonctionnalités de la plate-forme de gestion AmpCon™ pour permettre aux clients de provisionner, surveiller, gérer, dépanner de manière préventive et entretenir efficacement l'infrastructure HPC, réalisant ainsi une utilisation plus élevée et réduisant les dépenses globales.
Réseau de Stockage
Les switchs PicOS® FS prennent en charge le protocole BGP avec de puissantes capacités de contrôle de routage tout en garantissant un chemin de transfert optimal et un statut de transfert à faible latence du réseau de stockage. Parallèlement, il est flexible et peut évoluer pour répondre à des exigences spécifiques en matière de capacité et de bande passante.
Liste des Produits
Réseau InfiniBand
Switchs InfiniBand QM9700/9790
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
Carte d'Adaptateur InfiniBand ConnectX®-6/7
MCX75510AAS-NEAT
MCX75310AAC-NEAT
MCX75310AAS-NEAT
Modules Optiques InfiniBand 800G/400G
OSFP-SR8-800G
OSFP-SR4-400G-FL
Câbles à Fibre Optique
12FMTPOM4
Réseau de Gestion
Plate-forme de Gestion AmpCon™
P-AC-EE-B1
Switchs PicOS®
N8550-64C
N8550-48B8C
N5850-48S6Q
S5870-48T6S
Modules Optiques
QSFP28-SR4-100G
QSFP28-SFP28-CVR
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
Câbles à Fibre Optique
12FMTPOM4
OM4LCDX
C6ASFTPSGPVC
Réseau de Stockage
Switchs PicOS®
N8550-64C
Adaptateurs Ethernet ConnectX®-6
MCX623106AN-CDAT
Modules Optiques
QSFP28-SR4-100G
Câbles à Fibre Optique
12FMTPOM4
Des Opérations Réseau plus Résilientes et Efficaces à un Coût Total de Possession plus Bas
Avec PicOS®, fournissez des réseaux hautement résilients, fiables et programmables qui sont plus légers et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Plein Interopérabilité
Prend en charge les protocoles OpenFlow, SNMP et gNMI, fournit des interfaces de programmation d'applications API, assure l'interopérabilité avec Cisco et d'autres infrastructures tierces pour une migration et une mise à niveau progressives.
Virtualisation du Réseau
Utilisez une solution ouverte avec des matrices spine-leaf pour prendre en charge des architectures de virtualisation flexibles et évolutives sans solutions de châssis Cisco.
Sécurité Renforcée
Permet des ACL complexes sans épuiser les ressources TCAM pour contrôler de manière flexible le trafic réseau, garantissant la sécurité des données sans sacrifier les performances matérielles.
Flexibilité de Réseau
La technologie CrossFlow™ permet au trafic SDN/OpenFlow de circuler avec le trafic de production en couche 2/couche 3 sur les mêmes ports de commutateur, formant un réseau basé sur l'intention ouverte (OIBN) pour une flexibilité accrue des services réseau.
Automatisez la Gestion du Cycle de Vie Complet du Réseau
Prévenez les mauvaises configurations et les temps d'arrêt avec une gestion automatisée du cycle de vie du réseau, comprenant la provision automatisée, la maintenance, la vérification de la conformité et les mises à niveau.
Provisionnement sans Intervention
Évoluez facilement et en toute sécurité depuis n'importe où grâce à la provision automatique et à l'application des politiques.
Gestion de la Configuration
Déployez les mises à jour, les correctifs et les correctifs de bogues sur un ou plusieurs commutateurs pour économiser du travail et éviter les temps d'arrêt.
Sauvegardes & Conformité
Automatisez les sauvegardes de configuration, les journaux d'opérations et les vérifications de conformité par rapport à une configuration "dorée" avec un retour en arrière intelligent pour minimiser les erreurs.
Visibilité des Switchs
Fournit un inventaire détaillé de tous les switchs, y compris les détails matériels, la version du logiciel, la configuration, et plus encore.
Automatisation sans Agent
Écrivez des playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.
Découvrez les Avantages du Réseau InfiniBand H100
-
Plate-forme de Gestion Unifiée
PicOS® avec AmpCon™ permet une configuration, une surveillance et une maintenance unifiées des réseaux de gestion et de stockage, éliminant ainsi les temps d’arrêt coûteux et les tâches manuelles chronophages.
-
Puissante Architecture InfiniBand
FS fournit des architectures de réseau InfiniBand hautement fiables et des services techniques professionnels, fournissant des conceptions de réseau personnalisées et des listes de produits dans les 48 heures.
-
Solution Rentable
En s’associant à NVIDIA®, FS peut fournir des produits originaux tels que des commutateurs et des adaptateurs InfiniBand, réduisant ainsi les coûts de 30% grâce à son riche écosystème de produits.
-
R&D et Tests de Premier Ordre
FS dispose d'un centre de R&D de premier plan et utilise des switchs NVIDIA® MQM9790, des cartes réseau ConnectX®-7 et d'autres produits pour construire une plateforme de test pour le chargement de solutions et les tests de transmission afin d'assurer la stabilité.
-
Conception de Partition
La conception de partition réseau (calcul, stockage, gestion en bande, et gestion hors bande) aide à isoler différentes zones d'activité et à réduire la complexité du trafic.
-
Scalabilité Flexible
L'architecture réseau en étoile-feuille de niveau 2 répond aux exigences actuelles d'exploitation réseau tout en offrant la flexibilité et la fiabilité nécessaires pour l'expansion future des activités.
Ressources
Solutions Populaires
- PicOS® pour Solution de Conduite Automatisée
- Renforcer les HPC avec le Réseau RoCE
- Boostez le HPC par la Solution de Modules et de Câbles InfiniBand de FS
Blogs
- Aperçu du Réseau et Architecture InfiniBand
- Pica8 AmpCon™ : Votre Partenaire d’Automatisation de Réseau Ouvert
- Recommandations quant au Choix des Produits InfiniBand pour le Calcul Haute Performance
Nouvelles
- Les switchs FS Prennent Désormais en Charge PicOS® pour une Expérience Réseau Unifiée
- L'Essor des Centres de Données Basés sur HPC : FS Renforce les Centres de Données de Nouvelle Génération
- FS Présente une Solution de Connectivité Réseau Haut Débit de Nouvelle Génération pour Accélérer le Développement des Technologies HPC
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.