Convergence Hybride Multiservice
Avec l'arrivée du 5G, la transformation digitale de divers domaines sociaux et économiques s'est encore accélérée, et l'ensemble du secteur du TIC (Technologie de l’Information et Communication) et l'économie digitale se sont développés parallèlement. Face à l'explosion des demandes d'innovation des secteurs industriels, il est nécessaire de procéder à une innovation technologique basée sur l'OTN (Optical Transport Network) pour répondre aux divers besoins des différentes entreprises.
FS s'engage à fournir des produits et des solutions de haute qualité aux utilisateurs provenant de différentes industries. Cette solution introduit le OTN CPE pour aider à résoudre les besoins de transmission des accès hybrides multiservices.
Découvrez les Architectures de Solutions Complètes
Produits Populaires
- Mise en Réseau
- Système de Liaison Ouvert
- Accessoires
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Haute Fiabilité
Taille réduite et faible consommation d'énergie.
La technologie OTN permet de créer une isolation physique et d'assurer une sécurité élevée du réseau.
Plug and Play
Installation murale, sur support, bureau, etc.
Prend en charge la temporisation pour réaliser une gestion de bout en bout des services de ligne privée par gestion Web.
Interfaces Multiples
Fournit une protection ODUK 1+1 et une protection de la couche optique 1+1.
Accéder et transmettre des services avec des interfaces standard telles que GE/FE/E1.