Réduire la Charge du Réseau Central
L'optimisation constante de l'expérience utilisateur est au cœur de la compétitivité des fournisseurs d'accès à Internet, mais en raison des charges de bande passante des centres de données centraux et de la distance de transmission, il est difficile pour les réseaux de répondre rapidement aux demandes des utilisateurs.
En fournissant des services par l'intermédiaire d'agents CDN (Content Delivery Network) géographiquement répartis, nous pouvons optimiser l'expérience des utilisateurs tout en réduisant la charge d'accès sur les centres de données centraux, réduire le taux de rebond des utilisateurs à un coût inférieur et avec une grande disponibilité, et garantir la diffusion du contenu des fournisseurs de services.
Explorez les Différentes Architectures de Solutions
Produits Proposés
- Dispositifs Réseau
- Accessoires
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Transmission Fiable
Prend en charge PFC, ETS, QCN et TCP pour centre de données afin de garantir la qualité de la transmission sur le dernier kilomètre.
Politique de qualité de service complète et mécanisme d'ordonnancement des files d'attente pour faire face à un trafic élevé de scénarios simultanés.
Réseau Flexible
Prise en charge des fonctions optionnelles du réseau Overlay à la demande.
Ajuste la profondeur des entrées de la table des périphériques de manière flexible pour répondre aux besoins de différents scénarios commerciaux.
Énergie Verte
Ajuste la puissance du port à la demande pour réduire la consommation d'énergie du dispositif.
La puissance du ventilateur s'adapte à la température ambiante pour éviter le gaspillage d'énergie.