Garantir la Sécurité des Parcs d'Attractions
Les parcs d'attractions sont des lieux de divertissement exceptionnels. Les parcs d'attractions sont plus qu'une simple journée de manèges dont la sortie se fait par la boutique de souvenirs, c'est une expérience. La crise persistante du coronavirus (COVID-19) crée une incertitude et un défi énormes, notamment pour la reprise des lieux de divertissement publics tels que les parcs d'attractions. Actuellement, les parcs d'attractions ont commencé à rouvrir au public.
Afin de soutenir la reprise en douceur des activités, FS a lancé ses solutions de vidéosurveillance pour la reprise des parcs d'attractions, la détection des masques faciaux et le rappel de la distance sociale, assurant ainsi un environnement sûr durant cette période particulière. Les solutions de surveillance garantissent que vous pouvez facilement maintenir, surveiller et gérer la magie du parc.
Explorez les Différentes Architectures de Solutions
Produits Sélectionnés
- Caméras IP
- Dispositifs Réseau
- Terminal de Reconnaissance Faciale
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Garde des Enregistrements Exacts
Précision du suivi de la température : ±0,1°C, avec cadrage noir.
Détection de masque facial pour un contrôle intelligent avec un taux de détection de masque facial de > 99%.
Comptage intelligent en cas d'entrées multiples, sans manuel.
Surveillance Fiable
Offre une surveillance sûre et efficace de la température sans aucun contact.
Contrôle la quantité de personnes présentes dans le parc d'attractions.
Contribue à maintenir la distance sociale dans le parc d'attractions.
Installation Flexible et Rapide
Comptage avec un algorithme d'apprentissage dynamique permet d'améliorer la productivité du personnel.
Surveillance à distance, basée sur une interface conviviale, est facilement gérée sur NVR, application mobile et VMS.
Cadrage en temps réel, le NVR permet de surveiller plusieurs sites simultanément à partir d'un seul écran.