Réseau Évolutif et Rentable
Avec une énorme quantité d'équipements dans le centre de données, les défaillances et pannes matérielles et logicielles sont inévitables. Une structure redondante est essentielle pour assurer la continuité des activités, mais l'augmentation correspondante des coûts est également une inquiétude pour les concepteurs, et une haute fiabilité et un bon rapport coût-efficacité sont difficiles à obtenir.
Le S5850-48T4Q est conçu comme dispositif Leaf pour fournir un accès 10GBASE-T aux serveurs avec des coûts de câblage nettement inférieurs et sans coûts supplémentaires pour les modules optiques, ce qui en fait un produit rentable tout en permettant de créer un réseau redondant.
Explorez les Différents Modèles de Solution
Produits Populaires
- Dispositifs Réseau
- Accessoires
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Transmission Fiable
Prise en charge de PFC, ETS, QCN et TCP de centre de données pour garantir les vitesses de communication.
Politique de QoS complète et mécanisme d'ordonnancement des files d'attente pour gérer le trafic dans des scénarios à forte concurrence.
Réseau Évolutif
Support des fonctions de réseau superposé, selon les besoins.
La profondeur des saisies effectuées dans la table des dispositifs peut être ajustée de manière flexible pour répondre aux besoins de différents scénarios commerciaux.
Rapport coût-efficacité
Tous les serveurs sont reliés par des câbles à paires torsadées, ce qui permet d'économiser 50% des coûts de câblage.
Accès latéral Leaf sans module optique, les risques de défaillance et les coûts sont simultanément réduits.