FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.
Cette image concerne M6200-CH5U.

Châssis Manageable 5U Déchargé Personnalisés, 15/18 Emplacements, Blocs d'Alimentation AC/DC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de WEB/SNMP, M6200-CH5U

#188015
#188015

WEB 1+1 DC Power 1x Module de Ventilateur

759,00 € HT
FS P/N: M6200-CH5U
910,80 € TTC
FS P/N: M6200-CH5U
1 Vendu
1 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Châssis Manageable 5U Déchargé Personnalisés, 18 Emplacements, Blocs d'Alimentation DC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de WEB/SNMP, M6200-CH5U

Le châssis géré 5U de la série M6200 prend en charge les modules Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, et tous les composants critiques, l'alimentation, le module de gestion, et les modules d'interface sont remplaçables à chaud, ce qui permet un remplacement en ligne sur place. Il prend également en charge la gestion à distance OSC hors bande et la gestion NMS.


La plateforme de série M6200 fournit des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, et la gestion visuelle, et assure un déploiement continu sûr et efficace, pouvant être employé dans les établissements d'enseignement, le commerce de détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts O&M élevés et de difficultés de déploiement.

Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, ventilateurs de refroidissement, et bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainure
18 rainures
Type de Boîtier
Montage en Rack
Mode d'Alimentation
Alimentation en DC (Double Sauvegarde)
Plage de Tension de Travail
DC : -36 ~ -72VDC
Humidité Relative
10% ~ 90% (sans condensation)
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2 x Ports SFP LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
8.74" x 17.48" x 8.86" (222 x 444 x 225mm)
Consommation d'Energie
< 350W
Température
Fonctionnement -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Stockage -20°C ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

10G/100G Transmission Hybride Double Fibre Bidirectionnelle 80km
DWDM Solution à Longue Distance de 100km
Voir plus
10G/100G Transmission Hybride Double Fibre Bidirectionnelle 80km
Voir les produits
DWDM Solution à Longue Distance de 100km
Voir les produits
Solutions de Reprise après Sinistre de 10G DWDM pour 80km
Voir les produits

Caractéristiques

Ventilateurs de Refroidissement et Unités d'Alimentation Redondants
6 ventilateurs intelligents enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
Modules Enfichables 18 Unités
Faible Consommation d'Énergie <350W
Flux d'Air de Gauche à Droite
Plate-forme Complète Hautement Intégrée
La plateforme de la série M6200 est une solution intégrée, fournissant un service longue distance 10G DWDM. Il est équipé d’un système de gestion GUI qui peut facilement gérer l’ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débits
Prise en charge de GE/2.5G/10G/40G/100G taux de service multiples.
Redondants de Reserve
Les contrôleurs doubles master et les alimentations doubles rendent la gestion du réseau plus fiable.
Facile à Utiliser et Manager
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment
Contrôlez Votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme Multi-services, Adaptée à la Solution Longue Distance DWDM

La série M6200 convient aux réseaux d’accès, fournissant des solutions efficaces pour l’éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d’autres industries.

Unité de Rack
5U
2U
Nombre de Rainures
18-slot
7-slot
Alimentation
Double Alimentation DC, -36VDC~-72VDC
Double Alimentation DC, -36VDC~-72VDC
Consommation d'Énergie
< 350W
< 300W
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2x SFP LAN Ports 100Base-X
4x RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
2x SFP LAN Ports 100Base-X
4x RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)

Vidéos

Spécifications

Châssis Manageable 5U Déchargé Personnalisés, 18 Emplacements, Blocs d'Alimentation DC et Ventilateurs Redondants, Supporte la Gestion de WEB/SNMP, M6200-CH5U

Le châssis géré 5U de la série M6200 prend en charge les modules Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, et tous les composants critiques, l'alimentation, le module de gestion, et les modules d'interface sont remplaçables à chaud, ce qui permet un remplacement en ligne sur place. Il prend également en charge la gestion à distance OSC hors bande et la gestion NMS.


La plateforme de série M6200 fournit des solutions efficaces et faciles à déployer. Elle dispose d'une variété de cartes à couche optique, prend en charge la protection 1+1 de la carte de contrôle principale, et la gestion visuelle, et assure un déploiement continu sûr et efficace, pouvant être employé dans les établissements d'enseignement, le commerce de détail, le divertissement et d'autres industries pour résoudre les problèmes de coûts O&M élevés et de difficultés de déploiement.

Note : Le châssis est livré avec la carte de contrôle principale NMU, ventilateurs de refroidissement, et bloc d'alimentation.

Spécifications
Nombre de Rainure
18 rainures
Type de Boîtier
Montage en Rack
Mode d'Alimentation
Alimentation en DC (Double Sauvegarde)
Plage de Tension de Travail
DC : -36 ~ -72VDC
Humidité Relative
10% ~ 90% (sans condensation)
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2 x Ports SFP LAN 100Base-X
4x Ports RJ45 LAN 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
8.74" x 17.48" x 8.86" (222 x 444 x 225mm)
Consommation d'Energie
< 350W
Température
Fonctionnement -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Stockage -20°C ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
10G/100G Transmission Hybride Double Fibre Bidirectionnelle 80km
DWDM Solution à Longue Distance de 100km
Voir plus
10G/100G Transmission Hybride Double Fibre Bidirectionnelle 80km
Voir les produits
DWDM Solution à Longue Distance de 100km
Voir les produits
Solutions de Reprise après Sinistre de 10G DWDM pour 80km
Voir les produits
Caractéristiques
Ventilateurs de Refroidissement et Unités d'Alimentation Redondants
6 ventilateurs intelligents enfichables à chaud assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 assurent la fiabilité de la transmission du réseau.
Modules Enfichables 18 Unités
Faible Consommation d'Énergie <350W
Flux d'Air de Gauche à Droite
Plate-forme Complète Hautement Intégrée
La plateforme de la série M6200 est une solution intégrée, fournissant un service longue distance 10G DWDM. Il est équipé d’un système de gestion GUI qui peut facilement gérer l’ensemble du réseau.
Service à la Clientèle Multi-débits
Prise en charge de GE/2.5G/10G/40G/100G taux de service multiples.
Redondants de Reserve
Les contrôleurs doubles master et les alimentations doubles rendent la gestion du réseau plus fiable.
Facile à Utiliser et Manager
Il peut être géré sur site ou à distance à tout moment
Contrôlez Votre Réseau via la Gestion WEB
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Gestion WEB
Gestion des Pannes
Gestion de Surveillance
Plate-forme Multi-services, Adaptée à la Solution Longue Distance DWDM

La série M6200 convient aux réseaux d’accès, fournissant des solutions efficaces pour l’éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d’autres industries.

Unité de Rack
5U
2U
Nombre de Rainures
18-slot
7-slot
Alimentation
Double Alimentation DC, -36VDC~-72VDC
Double Alimentation DC, -36VDC~-72VDC
Consommation d'Énergie
< 350W
< 300W
Type de Gestion
WEB, SNMP v2
WEB, SNMP v2
Interface de Réseau
2x SFP LAN Ports 100Base-X
4x RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
2x SFP LAN Ports 100Base-X
4x RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
Dimensions (H x L x P)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)
Vidéos

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

759,00 € HT

910,80 € TTC

Précommande