FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP8STSXSMF.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD® avec 8 Fibres OS2 Monomode, 8 x ST Simplex (Plaqué), Manchon en Céramique

#183381
#183381

Cuivre Nickelé 32F dans les Boîtiers 1U FHD

28,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP8STSXSMF
33,60 € TTC
FS P/N: FHD-FAP8STSXSMF
53 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
51 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de Série FHD avec 8 Ports ST Simplex et Manchon Céramique en Zircone

Le panneau d'adapteurs de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen pour la connexion du câblage de backbone à backbone ou de backbone à horizontale. En combinaison avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente aux multiples tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Nombre de Fibre
8 Fibres
Type d'Adaptateur
ST Simplex (Plaqué)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Matériel d'Adaptateur
Cuivre Nickelé
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x L)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
Application
Adapté aux Boîtiers de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Connexions et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) s'enclenchent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique en MDA, HDA et EDA.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau.

Rivets à Verrouillage

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les opérations.

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une stabilité maximale de la connexion.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 32 fibres ST dans des boîtiers 1U de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), pour des connexions intermédiaires dans le cadre d'applications de brassage et d'épissure par fusion.
Type d'Adaptateur
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Nombre de Fibre
8 Fibres
6 Fibres
6 Fibres
8 Fibres
Nombre de Ports
8
6
6
8
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Type de Polissage
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Polish Type
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter Color
Plated
Plated
Plated
Plated
Matériau d'Adaptateur
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Couleur d'Adaptateur
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key Opposé
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau d'Adaptateur de Série FHD avec 8 Ports ST Simplex et Manchon Céramique en Zircone

Le panneau d'adapteurs de la série FHD (FS High Density), préchargé avec des adaptateurs de fibre qui fournissent un moyen pour la connexion du câblage de backbone à backbone ou de backbone à horizontale. En combinaison avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour les applications d'épissure par fusion ou le système de câblage préterminé Plug-n-Play, il offre une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente aux multiples tailles (1U/2U/4U) et types pour la mise en place de connexions backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Nombre de Fibre
8 Fibres
Type d'Adaptateur
ST Simplex (Plaqué)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Matériel d'Adaptateur
Cuivre Nickelé
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x L)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
Application
Adapté aux Boîtiers de Série FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Connexions et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) s'enclenchent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique en MDA, HDA et EDA.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau.

Rivets à Verrouillage

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les opérations.

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une stabilité maximale de la connexion.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 32 fibres ST dans des boîtiers 1U de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), pour des connexions intermédiaires dans le cadre d'applications de brassage et d'épissure par fusion.
Type d'Adaptateur
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Nombre de Fibre
8 Fibres
6 Fibres
6 Fibres
8 Fibres
Nombre de Ports
8
6
6
8
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Type de Polissage
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Polish Type
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter Color
Plated
Plated
Plated
Plated
Matériau d'Adaptateur
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Cuivre Nickelé
Couleur d'Adaptateur
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key Opposé
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

28,00 € HT

33,60 € TTC

51 en Entrepôt International