FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.
Cette image concerne FHD-FAP6STSXSMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 6 Fibers OS2 Single Mode, 6 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183380
#183380

Cuivre Nickelé 24F dans les Boîtiers 1U FHD

25,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
141 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
121 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Connexions et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) s'enclenchent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique en MDA, HDA et EDA.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau.

Rivets à Verrouillage

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les opérations.

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une stabilité maximale de la connexion.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 24 fibres ST dans des boîtiers 1U de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), pour des connexions intermédiaires dans le cadre d'applications de brassage et d'épissure par fusion.
Type d'Adaptateur
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Nombre de Fibre
6 Fibres
8 Fibres
6 Fibres
8 Fibres
Nombre de Ports
6
8
6
8
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Type de Polissage
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Couleur d'Adaptateur
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key Opposé
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Connexions et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD (FS High Density) s'enclenchent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique en MDA, HDA et EDA.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau.

Rivets à Verrouillage

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les opérations.

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une stabilité maximale de la connexion.

Solutions Polyvalentes pour Différents Systèmes de Brassage
Jusqu'à 24 fibres ST dans des boîtiers 1U de la série FHD (FS High Density) (montage en rack ou montage mural), pour des connexions intermédiaires dans le cadre d'applications de brassage et d'épissure par fusion.
Type d'Adaptateur
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Nombre de Fibre
6 Fibres
8 Fibres
6 Fibres
8 Fibres
Nombre de Ports
6
8
6
8
Mode de Fibre
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Type de Polissage
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Couleur d'Adaptateur
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Plaqué
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key Opposé
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

25,00 € HT

121 en Entrepôt International