Le SWB950-R adopte une technologie avancée de production de mouvements pour assurer un fonctionnement stable à long terme. Ce système peut fonctionner avec des terminaux de reconnaissance faciale pour obtenir un contrôle d'accès précis. Il prend également en charge plusieurs modes d'ouverture de porte, tels que l'authentification (code QR, carte IC), l'induction et l'ouverture normale. Avec 16 paires de barrières lumineuses infrarouges à balayage circulaire, ce système peut détecter de manière sensible l'accès inversé, le talonnage, l'intrusion et d'autres événements, et déclencher des alarmes sonores et lumineuses. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Barrière Pivotante (Piédestal Droit), 10mm PMMA/Tube en Acier Inoxydable, Largeur de Voie 650 mm à 1050 mm, Prise en Charge du Code QR et de la Carte IC, SWB950-R
Barrière Pivotante (Piédestal Droit), SWB950-R
Interface Réseau
Sortie 24VDC/3A, 12VDC/7A
tuyau en acier
Fonctionnement 50W
(960 x 190 x 1500mm)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La structure de mouvement avancée et le moteur CC sans balais de haute qualité permettent un contrôle précis, un fonctionnement stable et une longue durée de vie.
La possibilité de personnaliser le mode de passage à sens unique ou à double sens pour différentes périodes, ainsi que les technologies anti-pinces satisfont à des niveaux de sécurité variés dans différents scénarios.
La barrière pivotante est largement utilisée dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.
Barrière Pivotante (Piédestal Droit), SWB950-R
Le SWB950-R adopte une technologie avancée de production de mouvements pour assurer un fonctionnement stable à long terme. Ce système peut fonctionner avec des terminaux de reconnaissance faciale pour obtenir un contrôle d'accès précis. Il prend également en charge plusieurs modes d'ouverture de porte, tels que l'authentification (code QR, carte IC), l'induction et l'ouverture normale. Avec 16 paires de barrières lumineuses infrarouges à balayage circulaire, ce système peut détecter de manière sensible l'accès inversé, le talonnage, l'intrusion et d'autres événements, et déclencher des alarmes sonores et lumineuses. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.
Interface Réseau
Sortie 24VDC/3A, 12VDC/7A
tuyau en acier
Fonctionnement 50W
(960 x 190 x 1500mm)
La structure de mouvement avancée et le moteur CC sans balais de haute qualité permettent un contrôle précis, un fonctionnement stable et une longue durée de vie.
La possibilité de personnaliser le mode de passage à sens unique ou à double sens pour différentes périodes, ainsi que les technologies anti-pinces satisfont à des niveaux de sécurité variés dans différents scénarios.
La barrière pivotante est largement utilisée dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.617,00 € HT
3.140,40 € TTC