FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SWB950-L.
Cette image concerne SWB950-L.

Barrière Pivotante (Piédestal Gauche), 10mm PMMA/Tube en Acier Inoxydable, Largeur de Voie 650 mm à 1050 mm, Prise en Charge du Code QR et de la Carte IC, SWB950-L

#174008
#174008

6 Million de Cycles Alarme Sonore et Visuelle

2.617,00 € HT
FS P/N: SWB950-L
3.140,40 € TTC
FS P/N: SWB950-L
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 02 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
620,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 3 Jours
Échange sous 7 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Barrière Pivotante (Piédestal Gauche), SWB950-L

Le SWB950-L adopte une technologie avancée de production de mouvements pour assurer un fonctionnement stable à long terme. Ce système peut fonctionner avec des terminaux de reconnaissance faciale pour obtenir un contrôle d'accès précis. Il prend également en charge plusieurs modes d'ouverture de porte, tels que l'authentification (code QR, carte IC), l'induction et l'ouverture normale. Avec 16 paires de barrières lumineuses infrarouges à balayage circulaire, ce système peut détecter de manière sensible l'accès inversé, le talonnage, l'intrusion et d'autres événements, et déclencher des alarmes sonores et lumineuses. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.

Spécifications
Interface
RS485x1, RS232x1,
Interface Réseau, CAN
MCBF
≥ 6 millions de fois
IO
10
Précision de Fermeture
≤ 1°
Détecteur IR
16 Paires
Type de Moteur
Moteur DC sans balais
Alimentation Électrique
Entrée 220V
Sortie 24VDC/3A, 12VDC/7A
Matériau de la Barrière
PMMA/inox 10mm
tuyau en acier
Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Consommation d'Énergie
En veille 30W
Fonctionnement 50W
Dimensions (H x L x P)
37.80'' x 7.48'' x 59.06''
(960 x 190 x 1500mm)
Débit
30 à 60 personnes par minute
Mode Alarme
Alarme sonore et visuelle
Détection anti-pincement
Supporté
Détection de Mouvement Rétrograde
Supporté
Largeur de Voie
650 à 1050mm
Scénario d’Utilisation
Intérieur/Extérieur
Humidité de Fonctionnement
< 95%, Sans condensation)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Système de Contrôle Puissant et Stable

La structure de mouvement avancée et le moteur CC sans balais de haute qualité permettent un contrôle précis, un fonctionnement stable et une longue durée de vie.

Réglage Facile du Mode de Passage des Personnes

La possibilité de personnaliser le mode de passage à sens unique ou à double sens pour différentes périodes, ainsi que les technologies anti-pinces satisfont à des niveaux de sécurité variés dans différents scénarios.

Idéal pour Diverses Scènes de Contrôle d’Accès aux Portes

La barrière pivotante est largement utilisée dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.

Spécifications

Barrière Pivotante (Piédestal Gauche), SWB950-L

Le SWB950-L adopte une technologie avancée de production de mouvements pour assurer un fonctionnement stable à long terme. Ce système peut fonctionner avec des terminaux de reconnaissance faciale pour obtenir un contrôle d'accès précis. Il prend également en charge plusieurs modes d'ouverture de porte, tels que l'authentification (code QR, carte IC), l'induction et l'ouverture normale. Avec 16 paires de barrières lumineuses infrarouges à balayage circulaire, ce système peut détecter de manière sensible l'accès inversé, le talonnage, l'intrusion et d'autres événements, et déclencher des alarmes sonores et lumineuses. Il est largement utilisé dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.

Spécifications
Interface
RS485x1, RS232x1,
Interface Réseau, CAN
MCBF
≥ 6 millions de fois
IO
10
Précision de Fermeture
≤ 1°
Détecteur IR
16 Paires
Type de Moteur
Moteur DC sans balais
Alimentation Électrique
Entrée 220V
Sortie 24VDC/3A, 12VDC/7A
Matériau de la Barrière
PMMA/inox 10mm
tuyau en acier
Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Consommation d'Énergie
En veille 30W
Fonctionnement 50W
Dimensions (H x L x P)
37.80'' x 7.48'' x 59.06''
(960 x 190 x 1500mm)
Débit
30 à 60 personnes par minute
Mode Alarme
Alarme sonore et visuelle
Détection anti-pincement
Supporté
Détection de Mouvement Rétrograde
Supporté
Largeur de Voie
650 à 1050mm
Scénario d’Utilisation
Intérieur/Extérieur
Humidité de Fonctionnement
< 95%, Sans condensation)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Système de Contrôle Puissant et Stable

La structure de mouvement avancée et le moteur CC sans balais de haute qualité permettent un contrôle précis, un fonctionnement stable et une longue durée de vie.

Réglage Facile du Mode de Passage des Personnes

La possibilité de personnaliser le mode de passage à sens unique ou à double sens pour différentes périodes, ainsi que les technologies anti-pinces satisfont à des niveaux de sécurité variés dans différents scénarios.

Idéal pour Diverses Scènes de Contrôle d’Accès aux Portes

La barrière pivotante est largement utilisée dans la sécurité publique, les transports, les parcs, les universités, la justice, l'énergie, les soins médicaux et d'autres industries.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.617,00 € HT

3.140,40 € TTC

Précommande