FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.
Cette image concerne FMU-D60OCMW5.

Mux Demux DWDM à 60 Canaux Impairs Super Bande-C Double Fibre 100GHz 1524,50-1571,65nm, Perte d'Insertion Typique 6,0dB, avec Port Moniteur, Montage en Rack 1U, LC/UPC

#166000
#166000

Montage en Rack 1U ITU-T

2.617,00 € HT
FS P/N: FMU-D60OCMW5
3.140,40 € TTC
FS P/N: FMU-D60OCMW5
2 Vendus
1 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

60 Canaux Impairs Super Bande-C 100GHz 1524.50-1571.65nm, AAWG, avec Port Moniteur

Ce Mux Demux DWDM à Canaux Impairs dispose d'un espacement des canaux de 100GHz et effectue un multiplexage ou un démultiplexage de 60 canaux aux longueurs d'onde ITU dans les Super Bande-C, ce qui élargit considérablement le spectre de travail effectif par rapport à la bande C traditionnelle et à la bande C étendue.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
60 Canaux Impairs 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
Espace entre les Canaux
100GHz
Bande Passante de Canal
±12.5GHz
Perte d'Insertion
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
Perte d'Insertion @ 1% Mon TX
≤ 27dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon RX
≤ 22dB
Précision de Longueur d'Onde
±50pm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Isolation des Canaux Adjacents
≥ 25dB
Isolation des Canaux Non Adjacents
≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 1.0ps
Température de Fonctionnement
-5 ~ 65℃ (23 ~ 149°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Poids Net
4.185kg
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 10.4" (44 x 481.8 x 264.1mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Ports diversifiés pour 60 canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal CH1-CH60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Super C-band Improves System Transmission Capacity and Distance

Super C-band can transmit 120 wavelengths at a 50GHz channel spacing and transmit 80 wavelengths at a 75GHz channel spacing, greatly expanding the effective working spectrum.

Maximize Your Fiber with WDM Network

A single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate

Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent to any rate, any service multiplexing and upgrade.

Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Data Center Interconnect for DWDM Network
FS's Mux Demux interconnect seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, and third-party WDM products, to form cost-effective high-capacity DWDM tailored solutions.
Data Center/DCI
ISP
Campus/Institute
Enterprise/Business
Mobility
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
60
60
Longueur d'Onde
Canaux Impairs 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
Canaux Pairs 190.7-196.6THz (1524.89-1572.06nm)
Perte d'Insertion
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
Port Moniteur
Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Passif
Passif
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U
Spécifications

60 Canaux Impairs Super Bande-C 100GHz 1524.50-1571.65nm, AAWG, avec Port Moniteur

Ce Mux Demux DWDM à Canaux Impairs dispose d'un espacement des canaux de 100GHz et effectue un multiplexage ou un démultiplexage de 60 canaux aux longueurs d'onde ITU dans les Super Bande-C, ce qui élargit considérablement le spectre de travail effectif par rapport à la bande C traditionnelle et à la bande C étendue.
En combinaison avec les émetteurs-récepteurs optiques FS DWDM, les câbles à fibres optiques, la carte d'EDFA, la carte d'OADM et les transpondeurs, etc., il peut réaliser un multiplexage à haute densité, une gestion flexible et une expansion des signaux optiques de différentes longueurs d'onde.

Spécifications
Longueur d'Onde
60 Canaux Impairs 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
Espace entre les Canaux
100GHz
Bande Passante de Canal
±12.5GHz
Perte d'Insertion
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
Perte d'Insertion @ 1% Mon TX
≤ 27dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon RX
≤ 22dB
Précision de Longueur d'Onde
±50pm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Isolation des Canaux Adjacents
≥ 25dB
Isolation des Canaux Non Adjacents
≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 1.0ps
Température de Fonctionnement
-5 ~ 65℃ (23 ~ 149°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
Poids Net
4.185kg
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 19" x 10.4" (44 x 481.8 x 264.1mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Ports diversifiés pour 60 canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal CH1-CH60 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Super C-band Improves System Transmission Capacity and Distance

Super C-band can transmit 120 wavelengths at a 50GHz channel spacing and transmit 80 wavelengths at a 75GHz channel spacing, greatly expanding the effective working spectrum.

Maximize Your Fiber with WDM Network

A single fiber can be shared for multiple different data or services in WDM network. It maximizes the usefulness of fiber and generates substantial savings.

Mix of Services Multiplexing at Any Rate

Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native video services, it's transparent to any rate, any service multiplexing and upgrade.

Monitor Port for Your Diversified Monitoring Needs

Usually, at a split of 1% (2%, 3%, 5% optional), the monitor port offers flexible monitoring ways to test the power, wavelength and OSNR of the optical signal without service interruption.

Hybrid CWDM-DWDM System for Network Expansion
By using the 1530nm and 1550nm CWDM channels, it becomes possible to transmit multiple DWDM channels within a single CWDM channel, providing a solution that is both cost-effective and easily expandable.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 total 8ch
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 total 16ch
Data Center Interconnect for DWDM Network
FS's Mux Demux interconnect seamlessly with transponder, muxponder, amplifier, and third-party WDM products, to form cost-effective high-capacity DWDM tailored solutions.
Data Center/DCI
ISP
Campus/Institute
Enterprise/Business
Mobility
Custom Solution Tailored to Your Needs
Increase Network Capacity
Up to 96 DWDM channels to be connected simultaneously over a dark fiber network
Network Design and Optimization
Includes a bill of materials (BOM) to match the future-proofing network requirements
Staging and Configuration Support
Encompasses building up and testing and configuring throughout the network
Nombre de Canaux
60
60
Longueur d'Onde
Canaux Impairs 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
Canaux Pairs 190.7-196.6THz (1524.89-1572.06nm)
Perte d'Insertion
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
≤ 6.7dB, 6.0dB Typique
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
Port Moniteur
Port Moniteur
Technologie
AAWG (Gaussian)
AAWG (Gaussian)
Propriété
Passif
Passif
Type de Surveillance
OPD/OPM
OPD/OPM
Capacité de Charge
Boîtier
Montage en Rack 1U
Montage en Rack 1U

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.617,00 € HT

3.140,40 € TTC

Précommande