FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.
Cette image concerne MXP200G-204.

Transpondeur/Muxpondeur 4x QSFP28 100G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-204 pour Châssis Géré NX N40

#153136
#153136

ETH/OTN FEC 8QAM/16QAM/QPSK SDN

6.319,20 € TTC
FS P/N: MXP200G-204
2 Vendus
6 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Transpondeur/Muxpondeur 4x QSFP28 100G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-204 pour Châssis Géré NX N40

Le transpondeur/muxpondeur multi-protocole et multi-débit MXP200G-204 de la série NX N40 est conçu pour construire des réseaux de transport optique à haute capacité. Son architecture flexible avec 4x QSFP28 interfaces client lui permet d'être utilisé dans de multiples applications


La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique basée sur SDN, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débit, un fonctionnement et une maintenance efficaces. Il peut être utilisé pour la transmission à grande capacité dans tous les scénarios et fournit des solutions à grande vitesse, flexibles et sécurisées, qui offrent des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire.

Spécifications
Interface Client
100G QSFP28
Interface Client Protocole
100GE Services Ethernet
OTU4 OTN Services
Interface de Ligne
100-200G DWDM CFP2
Interface de Ligne Protocole
OTU4/OTUC2 OTN Services
Interface Client FEC
RS-FEC
Interface de Ligne FEC
Super-FEC
Espace entre les Canaux
50GHz
Mode de modulation de ligne
100G_QPSK Mode 50GHz
200G_QPSK Mode 75GHz
200G_16QAM Mode 50GHz
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Pris en charge du côté du client
PRBS
Supporté on the Line Side
ESC
Supporté
Mesure du délai
Supporté
Système de protection
Protection des lignes optiques
Client-side 1+1 Protection
Mode d'encapsulation du service Ethernet
100GE GMP
Loopback
Prise en charge des boucles de sortie et d'entrée côté ligne et côté client
Dimension(H×L×P)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Security
TACACS, RADIUS
Weight
1.36KG
Power Consumption
63.45W (Typical)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 emplacement dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Transmission sur Réseau OTN 200G
Transmission Mixte Pour Centre de Données 200G/400G
Voir plus
Transmission sur Réseau OTN 200G
Voir les produits
Transmission Mixte Pour Centre de Données 200G/400G
Voir les produits
Interconnexion de Centres de Données 100G Ethernet
Voir les produits

Caractéristiques

Capacité et Densité Massives dans un Encombrement Réduit
Le MXP200G-204 offre une capacité massive en prenant en charge jusqu'à 400 Gb/s de capacité de ligne plus 400 Gb/s de ports Ethernet client, un transport à haute capacité de 200G sur une seule longueur d'onde.
Haute Capacité de 400G
Occupe 1 Emplacement dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie <63.45W
Connexion avec MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

Ce produit répond aux exigences du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace en rack et de réduction du volume de fibres avec la connexion de MUX/DEMUX.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes optiques et électriques, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débits, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Interface Openconfig
Prend en charge un déploiement diversifié
Gestion via Interface WEB
Gérer le réseau SDN via le web
Modules Fonctionnels Détachables
Faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Spécifications

Transpondeur/Muxpondeur 4x QSFP28 100G vers 2x CFP2 200G, MXP200G-204 pour Châssis Géré NX N40

Le transpondeur/muxpondeur multi-protocole et multi-débit MXP200G-204 de la série NX N40 est conçu pour construire des réseaux de transport optique à haute capacité. Son architecture flexible avec 4x QSFP28 interfaces client lui permet d'être utilisé dans de multiples applications


La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique basée sur SDN, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débit, un fonctionnement et une maintenance efficaces. Il peut être utilisé pour la transmission à grande capacité dans tous les scénarios et fournit des solutions à grande vitesse, flexibles et sécurisées, qui offrent des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire.

Spécifications
Interface Client
100G QSFP28
Interface Client Protocole
100GE Services Ethernet
OTU4 OTN Services
Interface de Ligne
100-200G DWDM CFP2
Interface de Ligne Protocole
OTU4/OTUC2 OTN Services
Interface Client FEC
RS-FEC
Interface de Ligne FEC
Super-FEC
Espace entre les Canaux
50GHz
Mode de modulation de ligne
100G_QPSK Mode 50GHz
200G_QPSK Mode 75GHz
200G_16QAM Mode 50GHz
Gestion Intrabande
GCC 0/1/2
Out-Band Management
FCP NX SDN
ALS
Pris en charge du côté du client
PRBS
Supporté on the Line Side
ESC
Supporté
Mesure du délai
Supporté
Système de protection
Protection des lignes optiques
Client-side 1+1 Protection
Mode d'encapsulation du service Ethernet
100GE GMP
Loopback
Prise en charge des boucles de sortie et d'entrée côté ligne et côté client
Dimension(H×L×P)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Security
TACACS, RADIUS
Weight
1.36KG
Power Consumption
63.45W (Typical)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 emplacement dans le châssis géré NX N40)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Transmission sur Réseau OTN 200G
Transmission Mixte Pour Centre de Données 200G/400G
Voir plus
Transmission sur Réseau OTN 200G
Voir les produits
Transmission Mixte Pour Centre de Données 200G/400G
Voir les produits
Interconnexion de Centres de Données 100G Ethernet
Voir les produits
Caractéristiques
Capacité et Densité Massives dans un Encombrement Réduit
Le MXP200G-204 offre une capacité massive en prenant en charge jusqu'à 400 Gb/s de capacité de ligne plus 400 Gb/s de ports Ethernet client, un transport à haute capacité de 200G sur une seule longueur d'onde.
Haute Capacité de 400G
Occupe 1 Emplacement dans le Châssis
Faible Consommation d'Énergie <63.45W
Connexion avec MUX pour Améliorer la Capacité de Transmission

Ce produit répond aux exigences du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace en rack et de réduction du volume de fibres avec la connexion de MUX/DEMUX.

Corriger les Messages Erronés pour Offrir un Degré Élevé de Tolérance aux Pannes

Le FEC améliore le taux d'erreur binaire des liaisons de communication en ajoutant des informations redondantes aux données du côté de l'émetteur, de sorte que le côté du récepteur les utilise pour détecter et corriger les erreurs.

Utilisé dans les Transmissions à Grande Capacité pour Tous les Scénarios
La série NX N40 prend en charge la gestion unifiée de ses cartes optiques et électriques, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride multi-débits, un fonctionnement et une maintenance efficaces.
Performance Supérieure de 6.4T
400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 6.4T pour répondre efficacement à un large éventail d'exigences des clients et d'applications réseau.
Ensemble de Fonctionnalités Puissantes
Intégration d'un muxponder 100/200/400G, d'un OPB, d'un MUX à puissance optique réglable et d'un EDFA, qui peuvent être adaptés de manière flexible en fonction des besoins du client.
Gestion de Logiciel SDN
Le SDN visuel permet de distribuer les configurations en un clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
SDN Visuel Permet une Gestion en Temps Réel
Vous pouvez consulter facilement les informations importantes, les alarmes, les rapports et bien plus encore grâce à la gestion WEB, à tout moment, sur place ou à distance.
Interface Openconfig
Prend en charge un déploiement diversifié
Gestion via Interface WEB
Gérer le réseau SDN via le web
Modules Fonctionnels Détachables
Faible coût de maintenance
Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

6.319,20 € TTC

Précommande