Les adaptateurs réseau Intel® XXV710-DA2 constituent la base de la connectivité des serveurs, offrant une large interopérabilité, des optimisations de performances critiques et une agilité accrue pour les solutions de réseaux informatiques de communication, de cloud computing et d'entreprise. En prenant en charge une interface hôte PCIe 3.0 x 8, cet adaptateur fournit une bande passante suffisante pour le trafic de débit de ligne sur deux ports de 25Gb et offre des performances de mise en réseau sur une large gamme de vitesses de port réseau grâce à des délestages intelligents, un traitement sophistiqué des paquets et des pilotes open source de qualité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte d'Interface Réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2, Double Port SFP28 25G, PCIe 3,0 x 8, Pleine Hauteur et Profil Bas
Carte d'Interface Réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2, Double Port SFP28 25 Gigabit, à Faible Latence
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
L'amélioration des performances et de la facilité de gestion du réseau dans les environnements virtualisés est cruciale pour des domaines tels que l'informatique en nuage, les centres de données virtualisés et la virtualisation des fonctions de réseau.
En aidant le processeur hôte, en améliorant les performances du réseau, en réduisant la charge sur le processeur hôte et en améliorant ainsi l'efficacité du système.
Vidéos
Carte d'Interface Réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2, Double Port SFP28 25 Gigabit, à Faible Latence
Les adaptateurs réseau Intel® XXV710-DA2 constituent la base de la connectivité des serveurs, offrant une large interopérabilité, des optimisations de performances critiques et une agilité accrue pour les solutions de réseaux informatiques de communication, de cloud computing et d'entreprise. En prenant en charge une interface hôte PCIe 3.0 x 8, cet adaptateur fournit une bande passante suffisante pour le trafic de débit de ligne sur deux ports de 25Gb et offre des performances de mise en réseau sur une large gamme de vitesses de port réseau grâce à des délestages intelligents, un traitement sophistiqué des paquets et des pilotes open source de qualité.
L'amélioration des performances et de la facilité de gestion du réseau dans les environnements virtualisés est cruciale pour des domaines tels que l'informatique en nuage, les centres de données virtualisés et la virtualisation des fonctions de réseau.
En aidant le processeur hôte, en améliorant les performances du réseau, en réduisant la charge sur le processeur hôte et en améliorant ainsi l'efficacité du système.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
299,00 € HT