L'IES3100-8TF-P dispose de 8 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP 100/1000/2500BASE-X. Il est spécialement conçu pour une grande variété d'applications industrielles et d'entreprises étendues. Avec un boîtier métallique classé IP30, une large plage de température (-40°C à +75°C) et une alimentation redondante, le commutateur est adapté à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles. Il prend en charge un budget d'alimentation de 240 W pour connecter des périphériques finaux alimentés par PoE, tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, etc. Ce commutateur industriel géré de niveau 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, etc. En outre, il prend également en charge le protocole PTP (Precision Time Protocol), qui convient parfaitement aux scénarios d'automatisation industrielle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Manageable Industriel Gigabit Ethernet PoE+ L2+ à 8 Ports, 8x Ports PoE+ @240W et 2x SFP 1/2.5Gb,Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3100-8TF-P
Switch Manageable Industriel Gigabit Ethernet PoE+ L2+ à 8 Ports, 8 x PoE+ @240W et 2 x SFP 1/2.5Gb, IES3100-8TF-P
Software Spotlights
Support the Spanning Tree Protocols (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support traffic classification of each field of L2/L3/L4 protocol headers
Support IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
Support STP protocol protection (BPDU Guard)
Support LACP, ERPS, etc
Support multiple queuing algorithms such as SP, WRR or SP+WRR
Support CAR traffic control
Support 802.1P/DSCP priority remark
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Support IEEE802.1X RADIUS authentication
Support IPv4/IPv6 ACL
Support DHCP snooping
Support IP source guard
Support ARP inspection
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le budget budget de puissance PoE de 240W alimente jusqu'à 8 dispositifs d'Alimentation par Ethernet (PoE), en détectant et en fournissant automatiquement l'alimentation nécessaire à vos dispositifs PoE.
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace disponible dans les baies pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Ports RJ45 | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
Ports SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
Ports PoE | 8x PoE+ | — | 8x PoE+ | — | — |
Budget PoE | 240W | — | 240W | — | — |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Gestion du Temps | PTP | PTP | PTP | PTP | NTP |
Classement IP | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Routage Statique | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Vidéos
Switch Manageable Industriel Gigabit Ethernet PoE+ L2+ à 8 Ports, 8 x PoE+ @240W et 2 x SFP 1/2.5Gb, IES3100-8TF-P
L'IES3100-8TF-P dispose de 8 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP 100/1000/2500BASE-X. Il est spécialement conçu pour une grande variété d'applications industrielles et d'entreprises étendues. Avec un boîtier métallique classé IP30, une large plage de température (-40°C à +75°C) et une alimentation redondante, le commutateur est adapté à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles. Il prend en charge un budget d'alimentation de 240 W pour connecter des périphériques finaux alimentés par PoE, tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, etc. Ce commutateur industriel géré de niveau 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, etc. En outre, il prend également en charge le protocole PTP (Precision Time Protocol), qui convient parfaitement aux scénarios d'automatisation industrielle.
Software Spotlights
Support the Spanning Tree Protocols (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support traffic classification of each field of L2/L3/L4 protocol headers
Support IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
Support STP protocol protection (BPDU Guard)
Support LACP, ERPS, etc
Support multiple queuing algorithms such as SP, WRR or SP+WRR
Support CAR traffic control
Support 802.1P/DSCP priority remark
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Support IEEE802.1X RADIUS authentication
Support IPv4/IPv6 ACL
Support DHCP snooping
Support IP source guard
Support ARP inspection
Le budget budget de puissance PoE de 240W alimente jusqu'à 8 dispositifs d'Alimentation par Ethernet (PoE), en détectant et en fournissant automatiquement l'alimentation nécessaire à vos dispositifs PoE.
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace disponible dans les baies pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Ports RJ45 | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
Ports SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
Ports PoE | 8x PoE+ | — | 8x PoE+ | — | — |
Budget PoE | 240W | — | 240W | — | — |
Couche de Gestion | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Gestion du Temps | PTP | PTP | PTP | PTP | NTP |
Classement IP | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural | Montage sur Rail DIN ou Mural |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP | |||||
Routage Statique | — | — | — | ||
MVRP/MRP | — | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
309,00 € HT