FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne /.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne /.
Cette image concerne 1.

Switch Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8x 10/100/1000BASE-T et 2x SFP 1/2.5Gb,Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES3100-8TF

Hot #138509
Hot #138509

PTP ERPS DIN-rail Mount Fanless

259,00 € HT
FS P/N: IES3100-8TF
310,80 € TTC
FS P/N: IES3100-8TF
1K Vendus
37 Commentaires
33 Questions
60 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
47 en Transit, Recevez-le avant 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports 10/100/1000BASE-T, avec 2 Ports SFP 1/2.5Gb, IES3100-8TF

L'IES3100-8TF dispose de 8 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP 100/1000/2500BASE-X. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Avec un boîtier métallique IP40 et une conception sans ventilateur, il peut fonctionner dans une large plage de température de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles, tels que les centres de distribution, les entrepôts et les lieux extérieurs avec des températures extrêmement basses ou élevées. Ce switch industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, l'IGMP Snooping, l'agrégation de liens LACP, etc, ce qui permet de répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Addresse MAC
8K
Capacité de Commutation
26Gbps
Tension d'Entrée
18-60VDC
Taux de Transfert
148 800 pps/100Mport
1 488 000 pps/1000M port
Consommation d'Énergie Max.
10W
Mémoire Flash
256Mbit (32MB)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Trames Jumbo
9 000
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Tampon de Paquet
4Mbit (512KB)
Humidité de Fonctionnement
5-95%(sans condensation)
Nombre de Ventilateurs
sans Ventilateur
Installation
Montage sur Rail DIN
Boîtier
Boîtier Métallique IP40
Gestion
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Dimensions (HxLxP)
5.51''x2.04''x4.33'' (140x52x110mm)
MTBF
≥ 400 000 Heures
Remarque: le Câble d'Alimentation n'est pas inclus avec ce produit, veuillez l'acheter séparément.

Avantages Principaux

Forte Capacité de Support Multi-Services
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
ERPS-Based Ring Redundancy Solution
Voir les produits
Optical-Electrical Hybrid Ring Network Solution
Voir les produits
Optical-Electrical Hybrid Network Solution
Voir les produits

Caractéristiques

Interfaces Ethernet Gigabit Complet
L'IES3100-8TF est disponible avec 8 ports RJ45 1G et 2 ports SFP 1/2.5G pour fournir un accès sécurisé aux applications à haut débit dans l'espace industriel.
Capacité de Commutation
26Gbps
Entrée de Tension Large
18-60VDC
Protection contre la Foudre
6KV
Boîtier Métallique en Aluminium IP40 Adapté aux Environnements Industriels
Le switch IES3100-8TF est équipé d'un boîtier métallique robuste IP40 pour résister à un degré élevé de vibrations et de chocs tout en fonctionnant dans des environnements industriels de -40° à 75°.
Boîtier IP40
Résistant aux Chocs et aux Vibrations
Température de -40°-75° C
Switchs Industriels Ethernet Compacts Conçus pour les Espaces Réduits
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace disponible dans les baies pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Offre une Précision Inférieure à la Microseconde
PTP TC permet aux switches de calculer efficacement les délais de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de l'acheminement des messages, réduisant ainsi les erreurs de temps et améliorant la précision de la synchronisation
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Permet une Protection contre le Basculement en Moins de 50ms
ERPS met en œuvre le blocage des boucles et la récupération des liaisons plus rapidement que STP sur le dispositif principal, et peut
ajouter efficacement la redondance et la protection du temps de fonctionnement à n'importe quel réseau.
Bloque le propriétaire du RPL pour éviter d'envoyer des données sans fin dans une boucle
Débloque le propriétaire du RPL afin d'assurer une transmission continue du trafic
QoS (Quality of Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données afin de réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifie et hiérarchise le trafic pour une efficacité optimale
Équipé d'Interfaces de Gestion Console, Web et SNMP
Grâce à l'interface de gestion Web intégrée, l'IES3100-8TF offre une gestion et une configuration faciles à utiliser et indépendantes de la plate-forme.
Interface Visuelle
Fonctionnement Pratique
Contrôle Facile
Ports RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Ports SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Ports PoE
8x PoE+
8x PoE+
Budget PoE
240W
240W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestion du Temps
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Classement IP
IP40
IP30
IP30
IP30
IP30
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
Installation
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN ou Mural
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP
yesyesyesyesyes
Routage Statique
yesyes
MVRP/MRP
yesyes
Spécifications

Switch Industriel Manageable L2+ 8 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports 10/100/1000BASE-T, avec 2 Ports SFP 1/2.5Gb, IES3100-8TF

L'IES3100-8TF dispose de 8 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP 100/1000/2500BASE-X. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Avec un boîtier métallique IP40 et une conception sans ventilateur, il peut fonctionner dans une large plage de température de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles, tels que les centres de distribution, les entrepôts et les lieux extérieurs avec des températures extrêmement basses ou élevées. Ce switch industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, l'IGMP Snooping, l'agrégation de liens LACP, etc, ce qui permet de répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.

Spécifications
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Addresse MAC
8K
Capacité de Commutation
26Gbps
Tension d'Entrée
18-60VDC
Taux de Transfert
148 800 pps/100Mport
1 488 000 pps/1000M port
Consommation d'Énergie Max.
10W
Mémoire Flash
256Mbit (32MB)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Trames Jumbo
9 000
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Tampon de Paquet
4Mbit (512KB)
Humidité de Fonctionnement
5-95%(sans condensation)
Nombre de Ventilateurs
sans Ventilateur
Installation
Montage sur Rail DIN
Boîtier
Boîtier Métallique IP40
Gestion
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Dimensions (HxLxP)
5.51''x2.04''x4.33'' (140x52x110mm)
MTBF
≥ 400 000 Heures
Remarque: le Câble d'Alimentation n'est pas inclus avec ce produit, veuillez l'acheter séparément.

Avantages Principaux

Forte Capacité de Support Multi-Services
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
ERPS-Based Ring Redundancy Solution
Voir les produits
Optical-Electrical Hybrid Ring Network Solution
Voir les produits
Optical-Electrical Hybrid Network Solution
Voir les produits
Caractéristiques
Interfaces Ethernet Gigabit Complet
L'IES3100-8TF est disponible avec 8 ports RJ45 1G et 2 ports SFP 1/2.5G pour fournir un accès sécurisé aux applications à haut débit dans l'espace industriel.
Capacité de Commutation
26Gbps
Entrée de Tension Large
18-60VDC
Protection contre la Foudre
6KV
Boîtier Métallique en Aluminium IP40 Adapté aux Environnements Industriels
Le switch IES3100-8TF est équipé d'un boîtier métallique robuste IP40 pour résister à un degré élevé de vibrations et de chocs tout en fonctionnant dans des environnements industriels de -40° à 75°.
Boîtier IP40
Résistant aux Chocs et aux Vibrations
Température de -40°-75° C
Switchs Industriels Ethernet Compacts Conçus pour les Espaces Réduits
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace disponible dans les baies pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Offre une Précision Inférieure à la Microseconde
PTP TC permet aux switches de calculer efficacement les délais de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de l'acheminement des messages, réduisant ainsi les erreurs de temps et améliorant la précision de la synchronisation
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Permet une Protection contre le Basculement en Moins de 50ms
ERPS met en œuvre le blocage des boucles et la récupération des liaisons plus rapidement que STP sur le dispositif principal, et peut
ajouter efficacement la redondance et la protection du temps de fonctionnement à n'importe quel réseau.
Bloque le propriétaire du RPL pour éviter d'envoyer des données sans fin dans une boucle
Débloque le propriétaire du RPL afin d'assurer une transmission continue du trafic
QoS (Quality of Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données afin de réduire la perte de paquets,
la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifie et hiérarchise le trafic pour une efficacité optimale
Équipé d'Interfaces de Gestion Console, Web et SNMP
Grâce à l'interface de gestion Web intégrée, l'IES3100-8TF offre une gestion et une configuration faciles à utiliser et indépendantes de la plate-forme.
Interface Visuelle
Fonctionnement Pratique
Contrôle Facile
Ports RJ45
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
Ports SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
Ports PoE
8x PoE+
8x PoE+
Budget PoE
240W
240W
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestion du Temps
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Classement IP
IP40
IP30
IP30
IP30
IP30
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
-40 ~ 75°C
Installation
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN ou Mural
Montage sur Rail DIN ou Mural
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP
yesyesyesyesyes
Routage Statique
yesyes
MVRP/MRP
yesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

259,00 € HT

310,80 € TTC

60 en Entrepôt en Allemagne
1 en Entrepôt International