FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.

Bobina de cable de red Ethernet Cat6, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR (azul), 1000ft (305m)

Hot #58708
Hot #58708

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

216,59 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPPVC
3.5K vendidos
55 comentarios
28 preguntas
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
50 en tránsito. entrega antes de 11 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
250,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat6 UTP, sólido, PVC CMR, 23AWG

Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de 4 pares trenzados, utilizado para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz. También permite una distancia de transmisión de 30m a 40m con una velocidad de 10G. Este cable es ideal para todas tus instalaciones de red avanzadas.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
U/UTP
Cubierta de cable
PVC CMR
Longitud de cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de montaje
Bobina
Número de conductores
4 pares
Diametro de conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.20 ± 0.40
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
26.4
Color de cable
Azul
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la chaqueta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías de cables verticales entre pisos
CM
Se utiliza en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 550MHz con Ethernet 10/100/1000-T, 10G-T

Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en varios colores y se pueden cortar a la longitud que necesites para tus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y fácil de tirar hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades

Calificado CMR (Riser) utilizado en suelos, paredes y espacios no plenum

Aplicación multiescenario

Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.

Nombre de pieza
8845-U
BC45-6.0
C6M-UTK
C6P-U24P1101U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Categoría y compatibilidad
Cat6
Cat6
Cat6
Cat6
Tipo de blindaje
UTP
UTP
UTP
Calibre del cable
23-24AWG
23-24AWG
22-26AWG
22-26AWG
Material de la carcasa
Policarbonato
Plásticos
ABS
SPCC + Plásticos ABS
Conector/Terminación
RJ45 macho
RJ45
RJ45 hembra/sin herramientas
110 estilo punchdown
Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat6 UTP, sólido, PVC CMR, 23AWG

Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de 4 pares trenzados, utilizado para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz. También permite una distancia de transmisión de 30m a 40m con una velocidad de 10G. Este cable es ideal para todas tus instalaciones de red avanzadas.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
U/UTP
Cubierta de cable
PVC CMR
Longitud de cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23AWG
Tipo de conductor
Alambre de cobre desnudo puro
Tipo de montaje
Bobina
Número de conductores
4 pares
Diametro de conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.20 ± 0.40
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
26.4
Color de cable
Azul
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la chaqueta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías de cables verticales entre pisos
CM
Se utiliza en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 550MHz con Ethernet 10/100/1000-T, 10G-T

Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en varios colores y se pueden cortar a la longitud que necesites para tus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y fácil de tirar hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades

Calificado CMR (Riser) utilizado en suelos, paredes y espacios no plenum

Aplicación multiescenario

Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.

Nombre de pieza
8845-U
BC45-6.0
C6M-UTK
C6P-U24P1101U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Categoría y compatibilidad
Cat6
Cat6
Cat6
Cat6
Tipo de blindaje
UTP
UTP
UTP
Calibre del cable
23-24AWG
23-24AWG
22-26AWG
22-26AWG
Material de la carcasa
Policarbonato
Plásticos
ABS
SPCC + Plásticos ABS
Conector/Terminación
RJ45 macho
RJ45
RJ45 hembra/sin herramientas
110 estilo punchdown

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

216,59 € (IVA incluido)

23 en almacén global