Mux Demux de 64 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en AAWG (Flat-top). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad de la gama de banda súper C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Haz clic para ampliar la imagen
DWDM Mux Demux de doble fibra óptica, LC/UPC, 64 canales, súper banda C, 75 GHz, 1528.87-1566.62nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción de fibra óptica de 5.8dB, montaje en rack 1U
DWDM Mux Demux de doble fibra óptica, LC/UPC, 64 canales, súper banda C, 75 GHz, 1528.87-1566.62nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 5.8dB, montaje en rack 1U
Soluciones de conexión
Características
El puerto de canal CH1-CH64 para el tráfico DWDM de la red ITU, puerto de monitor para la supervisión del rendimiento óptico.
La súper banda C puede transmitir 120 longitudes de onda con una separación de canales de 50GHz y 80 longitudes de onda con una separación de canales de 75GHz, lo que amplía enormemente el espectro de trabajo efectivo.
Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.
Mezcla flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente para cualquier tarifa, cualquier servicio de multiplexación y actualización.
Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitor ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 64 | 8 | 16 | 40 | 48 | 60 |
Longitud de onda | 191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm) | C53-C60 | C21-C36 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm | 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm) |
Pérdida de inserción | ≤ 6.5dB, 5.8dB típica | ≤ 3.3dB, 3.0dB típica | ≤ 4.9dB, 4.4dB típica | ≤ 5.0dB, 3.5dB típica | ≤ 7.2dB | ≤ 6.7dB, 6.0dB típica |
Espacio entre canales | 0.6nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥ 8dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | Puerto de monitor | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de monitor, 1310nm | — | Puerto de monitor |
Tecnología | AAWG (tapa plana) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (gaussiano) | AAWG (tapa plana) | AAWG (tapa plana) |
Propiedad | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Activo | Pasivo |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN | OPD/OPM |
Potencia | — | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | 36W (típica) | — |
Carcasa | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable FMU | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable NX N40 | Montaje en rack 1U |
Vídeos
DWDM Mux Demux de doble fibra óptica, LC/UPC, 64 canales, súper banda C, 75 GHz, 1528.87-1566.62nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 5.8dB, montaje en rack 1U
Mux Demux de 64 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en AAWG (Flat-top). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad de la gama de banda súper C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
El puerto de canal CH1-CH64 para el tráfico DWDM de la red ITU, puerto de monitor para la supervisión del rendimiento óptico.
La súper banda C puede transmitir 120 longitudes de onda con una separación de canales de 50GHz y 80 longitudes de onda con una separación de canales de 75GHz, lo que amplía enormemente el espectro de trabajo efectivo.
Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.
Mezcla flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente para cualquier tarifa, cualquier servicio de multiplexación y actualización.
Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitor ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 64 | 8 | 16 | 40 | 48 | 60 |
Longitud de onda | 191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm) | C53-C60 | C21-C36 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm | 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm) |
Pérdida de inserción | ≤ 6.5dB, 5.8dB típica | ≤ 3.3dB, 3.0dB típica | ≤ 4.9dB, 4.4dB típica | ≤ 5.0dB, 3.5dB típica | ≤ 7.2dB | ≤ 6.7dB, 6.0dB típica |
Espacio entre canales | 0.6nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥ 8dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | Puerto de monitor | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de monitor, 1310nm | — | Puerto de monitor |
Tecnología | AAWG (tapa plana) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (gaussiano) | AAWG (tapa plana) | AAWG (tapa plana) |
Propiedad | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Activo | Pasivo |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN | OPD/OPM |
Potencia | — | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | 36W (típica) | — |
Carcasa | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable FMU | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable NX N40 | Montaje en rack 1U |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.562,78 € (IVA incluido)