Mux Demux de 8 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en TFF (filtro de película fina). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con ITU-T G.694.1 100GHz grid, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Solución híbrida CWDM/DWDM, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor, puerto de expansión y puerto de 1310nm, pérdida de inserción típica de 3.0dB, LC/UPC, módulo enchufable FMU
Solución híbrida CWDM/DWDM, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor, puerto de expansión y puerto de 1310nm, pérdida de inserción típica de 3.0dB, LC/UPC, módulo enchufable FMU
No adyacente ≥40dB
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Soluciones de conexión
Características
Puerto de canal C53-C60 para tráfico DWDM de red ITU, puerto de 1310nm para tráfico heredado 1G/10G/40G/100G/400G, puerto de expansión para ampliación de servicios.
Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.
Es transparente para una combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos para multiplexar y actualizar cualquier tarifa, cualquier servicio.
El puerto de expansión y el puerto de 1310nm permiten añadir sin problemas canales adicionales para aumentar la capacidad.
Normalmente con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C53~C60 total 8 canales
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de onda | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 | C29-C36 |
Pérdida de inserción | ≤3.3dB, 3.0dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤3.1dB, 2.4dB típica | ≤3.0dB, 2.8dB típica | ≤2.8dB, 2.4dB típica |
Espaciado entre canales | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB |
Pérdida de retorno | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB |
Servicio especial | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de expansión | Puerto de expansión | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de expansión | Puerto de monitor y expansión |
Tecnología | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Propiedad | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Potencia | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | — | ≤500mW |
Carcasa | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FHD | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FHD |
Vídeos
Solución híbrida CWDM/DWDM, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor, puerto de expansión y puerto de 1310nm, pérdida de inserción típica de 3.0dB, LC/UPC, módulo enchufable FMU
Mux Demux de 8 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en TFF (filtro de película fina). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con ITU-T G.694.1 100GHz grid, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
No adyacente ≥40dB
De almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Puerto de canal C53-C60 para tráfico DWDM de red ITU, puerto de 1310nm para tráfico heredado 1G/10G/40G/100G/400G, puerto de expansión para ampliación de servicios.
Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.
Es transparente para una combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos para multiplexar y actualizar cualquier tarifa, cualquier servicio.
El puerto de expansión y el puerto de 1310nm permiten añadir sin problemas canales adicionales para aumentar la capacidad.
Normalmente con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C53~C60 total 8 canales
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de onda | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C53-C60 | C29-C36 |
Pérdida de inserción | ≤3.3dB, 3.0dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤3.1dB, 2.4dB típica | ≤3.0dB, 2.8dB típica | ≤2.8dB, 2.4dB típica |
Espaciado entre canales | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB |
Pérdida de retorno | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB |
Servicio especial | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de expansión | Puerto de expansión | Puerto de monitor, expansión, 1310nm | Puerto de expansión | Puerto de monitor y expansión |
Tecnología | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Propiedad | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Potencia | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | — | ≤500mW |
Carcasa | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FHD | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FHD |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
748,99 € (IVA incluido)